Zuverlässige Energieführungen, Leitungen und Lagertechnik für Extrusionsanlagen

Reifen-Extrusionsanlage mit Förderband, Schneckenextruder und Steuerung für die Reifenproduktion.

Produkte für den Einsatz in Extrusionsanlagen und Peripheriegeräten

igus chainflex CF10UL Steuerkabel mit freigelegtem Leiteraufbau.

Bruchfeste Steuerleitungen

  • Biegeradien bis 4xd
  • Geschirmt / ungeschirmt
  • Mantelwerkstoffe: PVC, TPE, PUR oder iguPUR
  • 4 Jahre Garantie
drylin W Hybrid-Gleitwagen auf zwei Führungswellen.

Schmierfreie Linearführungen

  • Selbstschmierend und wartungsfrei
  • Leiser Lauf
  • Schmutzresistent und korrosionsfrei
  • Für positionsgenaue Verstellungen
Smart plastics überwachen Energieketten und Kabel per Funk in einer Industrieanwendung.

Vorausschauende Wartung

  • Intelligente Software und Sensorik an der e-kette
  • Mögliche Wartungsbedarfe werden gemeldet, bevor es zum Ausfall kommt
iglidur F300 Gleitlagerbuchse aus Kunststoff.

Wartungsfreie Gleitlager

  • Über 55 Werkstoffe
  • Über 15.000 Geometrien ab Lager
  • Individuelle Lösungen ab Stückzahl 1

Schmierfreie Führungs-/Umlenkrollen

  • Schmierfreie Rollen ohne Kugellager
  • Verschleißfest
  • Keine Schmiermittel-, weniger Wartungskosten
Kugellager mit sichtbaren Stahlkugeln und dunklen Laufringen.

Korrosionsbeständige Kugellager

  • Niedriges Losbrechmoment
  • Leichtgewichtig und korrosionsbeständig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
E2 Energiekette mit Kabeln und Leitungen in einer technischen Anwendung.

Kompakte Energieketten

  • Der Standard für Anwendungen im mittleren Lastbereich
  • Leise durch integrierte Bremse
  • Optionales Öffnungswerkzeug für ein noch schnelleres Öffnen und Schließen
Offenes Kettenband für ein Energiekettensystem, freigestellt.

Einfach montierte Energieketten

  • Hohe Zugkräfte, hohe Lasten und Verfahrwege über 600 m möglich
  • 10.000 km und mehr Laufleistung garantiert
  • Schnell zu öffnen und zu befüllen
igus readychain mit farbcodierten Leitungen und Steckverbindern.

Vorkonfektionierte Energieketten

  • Anschlussfertig direkt vom Hersteller konfektioniert
  • Reduktion von Fertigungs- und Montagekosten
  • Individuelle Endkundenbetreuung
  • Montageservice bei Ihnen vor Ort

Anwendungs-Highlight

Extrusionsanlage mit ringförmiger Förderstrecke in einer Werkstatt.

Laufruhige Leitungsführungen für Mess-Systeme am Extruder

chainge Recycling-Programm für Energieketten

Weitere Informationen

Spritzgießmaschine mit Schutztür, Roboterarm und Bedienpanel.

Spritzgießmaschinen

RBTX Lean Robotics

CF78.UL.15.12_05 Steuerleitung mit chainflex®-Kennzeichnung und geschirmtem Aufbau.

chainflex Steuerleitungen