Pendelleuchte mit drylin E an einer Arbeitsstation.

Höhenverstellbare Pendelleuchte

Sanfte und genaue Fahrbewegung

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Der Schrittmotor musste bei jeder Fahrbewegung sanft anfahren sowie abbremsen. Die Motorsteuerung sollte die Lampe in der Höhe zu verstellen und den Abstand zum höhenverstellbaren Tisch gleich halten.
  • Anforderungen: Zuverlässige Funktion, präzise Ansteuerung, Wiederholgenauigkeit, Langlebigkeit
  • Erfolg für den Kunden: Es wurde eine zuverlässige Funktion, präzise Ansteuerung und Wiederholgenauigkeit erreicht. Der drylin® Schrittmotor führt sanft und leise die Bewegungen der Pendelleuchte aus. Die drylin® Motorsteuerung kommuniziert mit der Kundensteuerung und steuert den Motor für ein gleichbleibenden Abstand zum Tisch.
Person arbeitet an der Steuerung einer Smart Elevating Light Pendelleuchte mit drylin E Komponenten.
Person arbeitet an der Steuerung einer Smart Elevating Light Pendelleuchte mit drylin E Komponenten.

Problem

Lösung

Von der Idee bis zur fertigen Lampe

Weitere Anwendungsbeispiele

Offshore-Roboter für anspruchsvolle Umgebungen

Remotion-Roboterreiniger auf einer Fläche mit Schlammspuren bei einer Anwendung.

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

3D-Drucker baut eine große geschwungene Wand auf einer Baustelle im Freien.

Spezial Messaufbau mit Spindelachse, Motor & Steuerung

Roboteranlage für eine Kunstanwendung auf einem Arbeitstisch.

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

Kommissionierstation von igus in einer Messe- oder Ausstellungsumgebung.

Linearachse für präzise, spielfreie Biegeprüfvorrichtung für Schweißnähte

drylin W-Führung mit zwei Metallhalterungen in einer Maschine.

Schmierfreie Linearachse für automatisierten Cocktail-Mixer

E-Chains für eine Bartheke mit Flaschenausgabe und Kabelführung unter der Theke.
Bestellsymbol und zwei igus Motoren für den Onlineshop.

Elektromotor Online Shop

igus dryve Steuerung mit Anschlüssen vor orangefarbenem Kreis und unscharfer Produktübersicht im Hintergrund.

Passende Motorsteuerungen

Getriebemotoren und Einstelloptionen in einer Produktübersicht.

Elektromotor Produktfinder