Change Language :
Die Firma Seadrill tauschte auf dem Bohrschiff West Polaris ihre Service Loop mit unserer e-loop. Die e-loop funktioniert wie ein schützendes Skelett, welches die Leitungen und Schläuche im Inneren schützt. Die Kabel im Inneren sind speziell für die Nutzung in der e-loop abgestimmt, sie sind besonders flexibel, biegefest und dehnbar. Dieses System erhöht die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Topdrives. Sollte je ein Kabel brechen, kann dieses innerhalb von kurzer Zeit getauscht werden, dadurch wird Zeit und Geld eingespart.

Die CFCPECIAL.5XX Serie ist die perfekte Lösung, wenn in vertikalen Anwendungen hohe Zugkräfte entstehen. Mit den neuen DNV-Zulassungen für eben diese Serie gewinnen Sie als Kunde nun einiges an Sicherheit dazu.

Die Alternative zum Service-Loop, um Leitungen in hängenden Anwendungen sicher zu führen. Ideal für 3‑dimensionale Anwendungen.