In Stahlwerken erfolgreich im Einsatz

Energiekette bei glühender Hitze in Kran in der Metallverarbeitung

Igus Product

Bei dieser Hallenkrananwendung in der Metallverarbeitung wurde ein vermehrt ausfallendes Festooning-System durch eine zuverlässig arbeitende e-kette ersetzt.

Energieketten für Hallenkrane in Gießerei bei hoher Temperatur

Igus Product

Mit drei Kranen werden in einer Gießerei Behälter mit flüssigem Metall transportiert. Spezielle E4/4 Rollenenergieketten übernehmen die Leitungsführung.

Ofen für die Stahlindustrie

Igus Product

Nur noch ein Drittel der üblichen Zeit benötigt dieser neu entwickelte Gasofen zum Erwärmen von Walzen in für die Stahlindustrie.

Rollenenergiekette für voestalpine

Igus Product

Vorkonfektionierte Energiezuführung in der Stahlproduktion

Schmierfreie Kunststoff-Energiekette arbeitet ausfallfrei in Stahlwerk

Igus Product

In diesem Stahlwerk wurde eine Metallkette durch eine seit 2007 ausfallfreie Kunststoff-Energiekette zusammen mit für bewegte Anwendungen konzipierten chainflex Leitungen ersetzt.

Weitere Anwendungen:

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung