Anwendungen - System E4/4

Rollenenergiekette auf Schiffsentladern auf über 400 m Verfahrweg

Igus Product

Auf 441,3 m Verfahrweg reduziert eine Rollenenergiekette die Antriebsleistung um 75%

Straßenbahnweichen

Igus Product

Durch den zum Einsatz kommenden Wekstoff prallen selbst Späne bis zu einer Temperatur von 850 °C spurlos ab.

Energiekette am Schüttgut-Schiffsverlader im Ostseehafen Wismar

Igus Product

Seit der endgültigen Inbetriebnahme des Schiffbeladers im Jahr 2000 sind im Bereich der Energiekette noch keinerlei Störungen aufgetreten, weder mechanische, noch die Leitungen betreffende.

Holzindustrie

Igus Product

Mit den von igus® vorkonfektionierten Energieketten wird eine dauerhaft, verschleißarme Verbindung an den Werkzeugen geschaffen.

Fertig vorkonfektionierte Energieführung für Gondel-Aufzug in Kirmes-Fahrgeschäft

Igus Product

Robust, sicher, UV-beständig: Eine vorkonfektionierte Energiekette sichert auf der Kirmes die Stromversorgung des Aufzugs sowie den schnellen Auf- und Abbau.

Kompostieranlage

Igus Product

Hitze, Grobschmutz, hohe Luftfeuchtigkeit: das sind nur einige der Umgebungsbedingungen in einer Kompostieranlage.

Energiekette für Pipe Handling am Catwalk

Igus Product

Die Energieführung an der Rohrhandlinganlage wird durch eine unserer Kunststoff e-ketten gewährleistet. Sie garantiert eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit im Umgang mit Rohren.

Beschick- und Abstapelanlage

Igus Product

Energiezuführung spart Montagezeit in der holz- und möbelverarbeitenden Industrie.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme®

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung