Lineares Rückzugsystem - RSEL und RSSL

Bis zu 350 mm Rückzugsweg auf Basis von Elastobändern (RSEL) oder Zugfedern (RSSL)

triflex RSEL und RSSL im igus Testlabor

Produktinformation zum RSEL & RSSL

Produktfoto RSEL RSSL
  • Gegenüber dem RSE linear nochmals kostenoptimiertes Rückzugsystem
  • Durch seine Standardabmessung und das sehr kompakte Design kann das RSEL und RSSL Rückzugsystem direkt bei allen gängigen Robotertypen auf die 3. Achse montiert werden
  • Einfach nachrüstbar
  • Verhindert, dass die herabhängende
    e-kette® die Bewegung beeinflusst oder blockiert
  • Auch bei hochdynamischen Anwendungen nutzbar
  • Kurze Bauform von bis zu 656 mm
  • Für Roboter mit hohen und mittleren Traglasten
  • Der Festpunkt der e-kette® ist durch das lineare Design frei wählbar

Abmessungen RSEL & RSSL

Abmessungen RSEL RSSL
  • Das Maß A, B und C ändert sich entsprechend des gewählten Kettengrößenindex
  • Beide Systeme sind in der Größe  60, 65, 70, 85 und 100 erhältlich

Der Unterschied zwischen TR.RSEL und TR.RSSL

Röntgenblick in ein TR.RSEL Rückzugsystem

TR.RSEL x-ray black

Röntgenblick in ein TR.RSSL Rückzugsystem

TR.RSSL x-ray black

Sind Sie sich nicht sicher, ob das TR.RSEL oder TR.RSSL zu Ihrem Roboter passt?

Konfigurator
  • Nahezu alle Robotertypen von Kuka, Fanuc, ABB und Yaskawa zur Auswahl
  • Mit wenigen Klicks ein komplettes Paket konfiguriert
  • Stückliste direkt online sichtbar
  • Immer wieder anpassbar
  • Online bestellbar

Weitere Rückzugsysteme von igus

Lineares Rückzugsystem TR.RSE

triflex_R_RSE

Rückzugsystem RS

triflex R RS System

Pneumatisches System TR.RSP

triflex_R_RSP

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung