Change Language :

E-Mobilität einfach gemacht. Für Ordnung an der Ladesäule
e-tract ist eine Lösung zum automatischen Wiederaufrollen einer Leitung. Hierdurch werden Gefahren und Leitungsbeschädigungen durch unsachgemäßes Aufwickeln oder im Weg liegende Leitungen vermieden. Zum Einsatz kommt e-tract in Anwendungen wo ein mobiles Endgerät mit einer Leitung verbunden ist und bisher nur per Hand aufgerollt wurde. Durch mehrfache Umlenkung sind hohe Auszugslängen bei geringem Bauraum möglich. Auf einen Schleifring wird komplett verzichtet.
Das e-tract für die Ladesäule, reduziert auf die Rückzugseinheit. Mit Montagebohrungen für die einfache Integration in Gehäuse und Ladesäulen.
| Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Auszugslänge [mm] | Benötigte Leitungslänge [mm] | Leitungsdurchmesser [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4.500 mm (+max. 2.000 mm) | 4.500 mm (+max. 2.000 mm) | max. 15 mm |
Keine Unordnung

Kein Hindernis

Kein Schmutz

Kein Diebstahl


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal