Change Language :

33 % Kostenersparnis
Ausbau des erfolgreichen E2.1-Programmes. Geschlossene (nicht zu öffnende) Ausführungen jetzt auch mit Innenhöhe 38 mm. Kostengünstig bei erhöhter Zusatzlast, daher optimal für das Führen von Hydraulik. In 4 Breiten (50, 75, 90 und 100 mm).
| Art.-Nr. | Innenhöhe [mm] | Außenhöhe [mm] | Innenbreite [mm] | Außenbreite [mm] | Biegeradien [mm] | Teilung [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2C.38 | 38 | 50 | 50 - 125 | 67 - 142 | 063 - 250 | 56 |

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal