Change Language :

Die guidelok slimline mini ist ein ultrakompaktes Führungsrinnensystem für vertikal verfahrende Energieketten in beengten Einbauräumen. Sie wurde speziell für kleinere Regalbediengeräte (RBG) und Miniload-Anwendungen entwickelt und gewährleistet eine präzise, sichere Führung der Energiekette auch unter hohen Querbeschleunigungen. Das System besteht aus leichten, modularen Führungs- und Sicherungselementen, die die Energiekette beidseitig sicher führen und dadurch Schwingungen und Anprallbewegungen zuverlässig eliminieren.
Durch das schlanke Design findet es selbst in engsten Bauräumen Platz und sorgt für eine sichere Führung – auch bei hohen Dynamiken. Das GLSL.M ist für die Serien E2.15 und E2.21 erhältlich und bietet zwei Varianten: mit frontal oder seitlich ausgeführtem Mitnehmerarm.
Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.
In modernen Miniload‑Systemen und kleinen Regalbediengeräten steht immer weniger Bauraum zur Verfügung, während die dynamischen Anforderungen steigen. Klassische Führungsrinnen waren dafür zu groß, zu schwer oder zu teuer. Wir wollten ein System, das exakt zu diesen Bedingungen passt: sehr kompakt, stabil und wirtschaftlich.
Anlagenbauer, Integratoren und Betreiber von automatischen Kleinteilelagern. Überall dort, wo vertikal verfahrende Energieketten hohe Querbeschleunigungen erleben – etwa bei schnellen Hubbewegungen – wird eine sichere Führung benötigt. Besonders Miniload‑Systeme profitieren vom minimalen Platzbedarf des guidelok slimline mini.
Die Energiekette läuft in einem schlanken, modularen Führungssystem. Beidseitige guidelok Elemente greifen die Kette alle 1.000 mm, stabilisieren sie und verhindern seitliches Ausschlagen.
Durch die beidseitige Sicherung wird die Energiekette nicht nur geführt, sondern zusätzlich seitlich und zum Innenradius fixiert. So verhindern wir Schwingungen und das typische ‚Kettenschlagen‘, das Schäden oder Stillstände verursachen kann.
Durch reduzierten Materialeinsatz: Statt einer durchgehenden Rinne aus Aluminium oder Stahl werden alle 1.000 mm schlanke Halter montiert, in die die guidelok Elemente integriert sind. Zwischen ihnen führen leichte GFK-Winkel die Kette. Das reduziert das Gewicht deutlich bei hoher Stabilität. Ein Vorteil für jedes vertikale Achssystem, da weniger Masse bewegt werden muss.
Die Montage ist bewusst einfach gehalten. Die einzelnen Elemente kommen vormontiert und lassen sich anschließend mit jeweils zwei Schrauben modular an der Anlage befestigen. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Baugröße sind Installation und Justage deutlich schneller erledigt als bei klassischen Führungssystemen. Das reduziert Montagezeiten und erleichtert Retrofit‑Projekte.
Durch eine klare, funktionsorientierte Architektur: wenige Komponenten, modulare Bauweise, keine Überdimensionierung. Alles ist auf den realen Bedarf abgestimmt. Dadurch erreichen wir ein System, das technisch absolut zuverlässig ist, gleichzeitig aber deutlich wirtschaftlicher bleibt als viele konventionelle Lösungen.
Führungsrinne für vertikale Anwendungen, speziell für Regalbediengeräte aller Art, nun mit noch leichteren Bauteilen und einer vereinfachten Montage. Verriegelungshebel und Leitschienen verhindern das Schaukeln und Ausschlagen der Energiekette.


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal