Reinraumtauglich auf langem Weg

Energiekettenserie C6 mit Reinraum-Führungssystem

Cleanroom C6 Langstrecken-Führungssystem mit Abstützungen.

Neuartige Reinraumlösung für Verfahrwege bis zu 30 Meter

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Lösung für die Herausforderung „lange Wege im Reinraum“

Halbleiterfertigung in einer sauberen Fabrikhalle mit automatisierten Anlagen und Fördertechnik.

Automatisierter Wafer-Transport in Reinräumen

  • Abriebarm und ISO-zertifiziert durch das Fraunhofer IPA
  • Zuverlässig bei langen Verfahrwegen
  • Modular und wartungsarm – ideal für den Einsatz in hochautomatisierten Reinraumumgebungen

Energiekettenserie C6 für Reinraumanwendungen

Höchste Reinraumeignung, kaum Abrieb, hohe Stabilität

Technik verbessern:
  • Optimiertes Design ohne messbaren Abrieb
  • Für Anwendungen der ISO-Reinraumklasse 1
  • Hohe Stabilität durch robustes Anschlagsystem
  • Hohe Laufruhe durch aufgespritztes Dämpfungselement
  • Seitenteile aus ESD-Material verhindern statische Aufladung

Das könnte Sie auch interessieren

igus e-chain mit mehradrigen Leitungen und geöffnetem Kettenglied.

Energieketten Shop

e-Chains und Konfigurator für anschlussfertige Energieführung im Online-Tool.

Energieketten-Konfigurator

igus e-kette als Recycling-Symbol mit den Worten „the chainge“.

Energieketten Recycling

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung