tube-trough-Ablegerinne

Die Ablegerinne für kleine Kettenserien und LCA-Raumportale

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Lieferprogramm

Art.-Nr. tube-troughBezeichnung
9TT.FP.SLS1)Rinnenhalter Festpunkt
9TT.H.SLS1)Rinnenhalter
92.42.XXX2)Standard C-Profil (XXX = Länge in mm)
9TT.10.LLL3)Röhrchenset (bestehend aus 4 Aluminiumröhrchen, eloxiert)
9TT.10.1.LLL3)Aluminiumröhrchen einzeln, eloxiert
Ablegerinne für die Kabelführung an einer linearen Anlage.

Passende Energieketten für die Ablegerinne

SerieBreite [Bi in mm]
E2i.10 / E2.10 / E2C.10 für 50
E2i.15 / E2.15 / E2C.15 für 50
E2i.26 / E2.26 ab 038
2400 / 2500 ab 038
E3.22ab 040
E61.29 / EF61.29 ab 040
E6.29 ab 040
Ablegerinne für die sichere Führung von Leitungen entlang einer linearen Achse.

Passende Energierohre für die Ablegerinne

SerieBreite [Bi in mm]
R117 / R118 ab 048
R2i.26 / R2.26 ab 038
R6.29ab 040

Das könnte Sie auch interessieren

igus e-chain mit mehradrigen Leitungen und geöffnetem Kettenglied.

Energieketten Shop

e-Chains und Konfigurator für anschlussfertige Energieführung im Online-Tool.

Energieketten-Konfigurator

igus e-kette als Recycling-Symbol mit den Worten „the chainge“.

Energieketten Recycling

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung