Super-Aluminium-Ablegerinne

  • Korrosionsfestes, seewasserbeständiges Aluminium-Profil
  • Verschleissreduzierende Gleitleiste standardmäßig integriert
  • Leiser Lauf durch optimales Dämpfungsprofil
  • Einfache Montage
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537: Standard
Ablegerinne aus Aluminium
  1. Geräuschreduzierend:Dämpfungsprofil aus Gummi optional
  2. Einfache Anbindung: optimiertes Festpunktmodul aus Kunststoff
  3. Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb
  4. Einfache Montage: mit Standard Klemmschuhen Version basic
  5. Korrosionsfest: Seewasserbeständige Aluminium Profile
Designtipps: Gründe für den Einsatz von Ablegerinnen

5 Gründe für den Einsatz von Ablegerinnen

  • Lebensdauer der Energiekette mit Ablegerinnen steigern
  • Störungen vermeiden
  • Geräusche dämpfen
Aluminium Ablegerinne
  1. Rinnenseitenteil, Aluminium, 2 m
  2. Gleitleiste, Kunststoff, 2 m
  3. Optional: Dämpfungsprofil, Gummi

Lieferprogramm Aluminium-Ablegerinne:

Artikelnr. Rinnenhöhe Länge
9AT.35.SLA.1000 351000
9AT.35.SLA.2000 352000

Lieferprogramm Montagesets:

Artikelnr. Rinnenhöhe Rinnenhöhe
960AT.30.100100 35
960AT.30.125 12535
960AT.30.150 15035
960AT.30.200 20035
960AT.30.250 25035
960AT.30.300 30035

So wird die Aluminium Ablegerinne montiert

Das könnte Sie auch interessieren

Stahl-Ablegerinne

Stahl-Ablegerinne
Zur Stahl-Ablegerinne

Führungsrinnen

Führungsrinnen
Zu Führungsrinnen

Energieketten-Shop

Energieketten-Shop
Zum Shop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung