Bügelketten

Sichere Führung von großen Schläuchen

Baukasten für große Schläuche

Passende Bügelvarianten finden

Bügelkette E2/000 für die Führung von großen Schläuchen von 58 bis 80 mm

Bügelkette E2/000

  • Innenhöhe hi: 41 - 85 mm
  • Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
  • Biegeradien R: 75 - 300 mm
  • Teilung: 33,3 - 67 mm
Bügelkette E4Q für die Führung von großen Schläuchen bis 175 mm

Bügelkette E4Q

  • Innenhöhe hi: 58 - 82 mm
  • Innenbreiten Bi: 250 - 337 mm
  • Teilung: 91 - 111 mm
Bügelkette E4.1L für die Führung von großen Schläuchen bis 145 mm

Bügelkette E4.1L

  • Innenhöhe hi: 38 - 48 mm
  • Innenbreiten Bi: 100 - 400 mm
  • Teilung: 56 - 67 mm
Bügelkette für die Führung von Hydraulikschläuchen in Baumaschinen

Für Hydraulikschläuche

  • Innenhöhe hi: 46 mm
  • Innenbreiten Bi: 25 mm
  • Biegeradius R: 75 mm
  • Teilung: 46 mm

Bügelketten in der Holz- und Sandwichbearbeitung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung