Change Language :

Für den e.ketten® -Standard – das igus® E2/000-System – ist nun ein Programm mit aufklappbaren Bügeln für Serien 2400, 2600 und 3400 verfügbar. Durch den Einsatz von Bügeln statt Öffnungsstegen kann der Innenraum der e.kette® enorm vergrößert werden, so dass auch große Absaugschläuche sicher geführt werden können. Durch das Programm an speziellen kabelschonenden Innenaufteilungselementen kann der Befüllungsraum weiter unterteilt werden, so dass eine Zusammenstellung von Leitungen und Schläuchen nach Ihren Wünschen aus dem Baukasten möglich ist.
Geeignet für Schläuche mit einem Außendurchmesser von max. 80 mm.
Wahlweise Innen- oder Außenradius zu öffnen, aufschwenkbar.
Passende modulare Innenaufteilung für optimale Segmentierung des Innenraums.
Kabelschonendes Design von Bügel und Innenaufteilung.
Hohe Haltekraft des Bügels.

Innenhöhe hi: 41 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 100 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 33,3 mm

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 150 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 33,3 mm

Innenhöhe hi: 85 mm
Innenbreiten Bi: 100 - 200 mm
Biegeradien R: 125 - 300 mm
Teilung: 67 mm

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal