Für große Schläuche - mehr Variabilität

Enorme Vergrößerung des Innenraums zur schonenden Führung von Schläuchen

  • Geeignet für Schläuche mit einem Außendurchmesser von max. 80 mm.
  • Wahlweise Innen- oder Außenradius zu öffnen, aufschwenkbar.
  • Passende modulare Innenaufteilung für optimale Segmentierung des Innenraums.
  • Kabelschonendes Design von Bügel und Innenaufteilung.
  • Hohe Haltekraft des Bügels.
E2.00 Kabelschleppkette in vertikaler Anordnung.
Technische Zeichnung eines klappbaren Bügels mit drei Ansichten und Maßangaben.
Technische Zeichnung eines klappbaren Bügels mit drei Ansichten und Maßangaben.
Bügelskette für Kabelschutz in einer beweglichen Maschinenführung.

Serie 2600 Bügelkette

ArtikelnummerBiegeradien R [mm]Innenhöhe Hi[mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

Serie 2650 Bügelkette

ArtikelnummerBiegeradien R [mm]Innenhöhe Hi[mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

Serie 2700 Bügelkette

ArtikelnummerBiegeradien R [mm]Innenhöhe Hi[mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung