Kabelaufroller e-spool® flex

Ohne Schleifring, unterbrechungsfrei, flexibel einsetzbar

Vorteile unseres Kabelaufrollers:

  • Kein Schleifring: Unterbrechungsfrei für Strom, Daten und Luft
  • Einfacher Austausch: Die verwendete Leitung kann einfach ausgetauscht werden
  • Platzsparend: Aufgerollte Kabel benötigen weiniger Lagerraum
  • Ordnung und Sauberkeit: Kabelsalat vermeiden
  • Längere Lebensdauer der Kabel: Kein Knicken oder Verknoten
  • Universell montierbar: Auf dem Boden, an der Decke oder an der Wand
  • Konstante Zugbelastung auf der Leitung
  • Rastfunktion der Leitung

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Unterschiede zwischen Kabelaufroller und kabeltrommel

MerkmalKabelaufrollerKabeltrommel
EinsatzStationär, Industrie, RoboterMobil, Handwerk, Garten, Haushalt
SignalübertragungOhne Schleifring, unterbrechungsfreiOft mit Schleifring, Unterbrechungsrisiko
HaltbarkeitHoch, wartungsfreiAbhängig von Nutzung

e-spool flex Variante

Mit Gehäuse

e-spool flex mit aufgewickeltem Kabelmodul und Steckverbindung.

Variante H: Manuelle Kabelaufroller mit Handkurbel

e-spool flex Kabeltrommel mit ausziehbarem Kabelanschluss.

Variante SP: Automatische Kabelaufroller mit Rückholfeder und Rastfunktion

e-spool flex mit Kabelauslass und kompakter Aufwicklungseinheit.

Variante SB: Automatische Kabelaufroller mit Rückholfeder, Rastfunktion und Einlaufbremse

e-spool flex Kabelaufroller mit ausziehbarem orangefarbenem Kabel.

Variante SP: Automatische Kabelaufroller mini mit Rückholfeder und Rastfunktion

e-spool flex Kabelaufroller mit herausgeführtem Kabel.

Variante SPL: Automatische Kabelaufroller mini mit Feder und Rasthebel

Ohne Gehäuse

Dokumentationen

Für die e-spool flex

Für die e-spool flex mini

Montageanleitung

Aufbau des Kabelaufrollers e-spool flex

In der Praxis realisiert

Nachtclub-Decke in der Pariser Accor Arena

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung