e-spool Standard und HD Variante

igus e-spool Kabeltrommel für Energie-, Daten- und Luftzufuhr.
  • Variable Energieführung - Führung aller Medien in einem System
  • Variabel einsetzbar - Energieführung in alle Himmelsrichtungen möglich
  • Preisgünstig - twisterband ermöglicht Drehbewegung
  • Platzsparend - Energiekette in der Ausgangsposition eingerollt, die Wege bleiben frei
  • Keine Zugbelastung der Leitungen
  • Nachträgliches Hinzufügen und Wechseln von Leitungen möglich
  • iF Product Design Award 2013

FAQ - Häufig gestellte Fragen

  • e-spool flex und e-spool SPC mit Handauszug wenn nur eine Leitung sehr langsam oder manuell geführt werden soll.
  • Die Theater e-spool bei Anwendungen über Kopf im öffentlichen Raum
  • Alle anderen Federleitungstrommel e-spool sind je nach Auszugslänge und Befüllvolumen/-Leitungsdurchmesser auszuwählen
  • e-spool flex mit 10.000 Bewegungen
  • e-spool Standard mit 70.000 Zyklen
  • e-spool HD mit 40.000 Zyklen
  • Theater e-spool mit 40.000 Zyklen
  • Bei ungeschirmten Leitungen sollten möglichst Leitungen mit TPE-Außenmantel eingesetzt werden.
  • Geschirmte Leitungen sollten aus der CFROBOT-Familie kommen.
  • Alle Leitungen sollten einen Außendurchmesser von < 17 mm haben.
  • Die maximale Biegeradien von 44 mm im Innenradius und 77 mm Außenradius eingehalten werden.

Technische Daten

Geschwindigkeit v max. 1 m/s
Beschleunigung a max. 1 m/s²
Quer-Geschwindigkeit max. 1 m/s
Querbeschleunigungmax. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial)
Temperaturbereich0 - 70 °C / HD Variante: 0 - 80°C

e-spool Standard - Variante mit einem twisterband

Art. Nr. Länge [mm]Gewicht [kg]Zusatzlast vertikal [kg/m]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,51
SP1.400.4000.01.R.0 400013,51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7000381
SP1.700.7000.03.R.0 7000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool Standard - Variante mit zwei twisterbändern

Art. Nr. Länge [mm]Gewicht [kg]Zusatzlast vertikal [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07000451
SP2.700.7000.03.R.0 7000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD - Variante mit einem twisterband

Art. Nr. Länge [mm]Gewicht [kg]Zusatzlast vertikal [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.0700056,51
SPHD1.700.7000.03.R.0 700056,51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD - Variante mit zwei twisterbändern

Art. Nr. Länge [mm]Gewicht [kg]Zusatzlast vertikal [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07000842
SPHD2.700.7000.04.R.07000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

Befüllungsregeln für die e-spool

Montageanleitungen

Dokumentations- und Montageanleitung für das igus e-spool-System.

Dokumentation - Montageanleitung

In der Praxis realisiert

Bewindungsanlage

e-spool-System mit aufgerolltem Energiekettenband im Zentrum und zwei seitlichen Kettenführungen.

e-spool Anwendungen

  • Outdoor Anwendungen
  • e-spool Anwendungen die überkopf im Öffentlichen Raum (Zuschauertribünen, Bühnen, etc.) betrieben werden

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung