e-spool® kompakt - federgetriebene Kabeltrommel ohne Schleifring

igus e-spool kompaktes Kabeltrommelsystem für Energie- und Datenleitungen.
  • Verschiedene Medien (Strom, Daten, LWL, Luft, Flüssigkeiten) können in einem System zusammen geführt werden
  • Energieführung in alle Richtungen
  • Einfaches Tauschen und Erweitern der Befüllung
  • Platzsparend und fast "unsichtbar"
  • Besonders leichter Aufbau aus Aluminium bei Serie SP1.240
  • Max. Auszugs- und Einzugsgeschwindigkeit 1 m/s
  • besonders leichter Aufbau aus Aluminium

FAQ - Häufig gestellte Fragen

  • e-spool flex und e-spool SPC mit Handauszug wenn nur eine Leitung sehr langsam oder manuell geführt werden soll.
  • Die Theater e-spool bei Anwendungen über Kopf im öffentlichen Raum
  • Alle anderen Federleitungstrommel e-spool sind je nach Auszugslänge und Befüllvolumen/-Leitungsdurchmesser auszuwählen
  • e-spool flex mit 10.000 Bewegungen
  • e-spool Standard mit 70.000 Zyklen
  • e-spool HD mit 40.000 Zyklen
  • Theater e-spool mit 40.000 Zyklen
  • Bei ungeschirmten Leitungen sollten möglichst Leitungen mit TPE-Außenmantel eingesetzt werden.
  • Geschirmte Leitungen sollten aus der CFROBOT-Familie kommen.
  • Alle Leitungen sollten einen Außendurchmesser von < 17 mm haben.
  • Die maximale Biegeradien von 44 mm im Innenradius und 77 mm Außenradius eingehalten werden.

Dynamische Parameter

E‑Spool-Konfigurator-Symbol mit Kabeltrommel und Pfeil nach unten.
Max. Geschwindigkeit 1 m/s
Max. Beschleunigung 2 m/s2
Max. Quer-Geschwindigkeit 1 m/s
Max. Querbeschleunigung 1 m/s2 (radial) 0,25 m/s2 (axial)

Befüllungsregeln für die e-spool

Montageanleitungen

e-spool Montageanleitung

Dokumentation - Montageanleitung

In der Praxis realisiert

Bewindungsanlage

e-spool-System mit aufgerolltem Energiekettenband im Zentrum und zwei seitlichen Kettenführungen.

e-spool Anwendungen

  • Outdoor Anwendungen
  • e-spool Anwendungen die überkopf im Öffentlichen Raum (Zuschauertribünen, Bühnen, etc.) betrieben werden

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung