e-spool® power

Spulensystem für Energiekette mit aufgewickelter Führungskette und Kabelzuführung.
  • Hohe Lebensdauer durch motorisiertes Rückzugsystem
  • Mit Motor können längere Verfahrwege als mit einer Feder einer "herkömmlichen" e-spool® realisiert werden
  • Leitungsdurchmesser bis 17 mm
  • Keine Zugbelastung der Leitungen
  • Kein Schleifring
  • Verschiedene Medien (Strom, Daten, LWL, Luft, Flüssigkeiten) können ohne Unterbrechung in einem System geführt werden
  • Für den Einbau im Zwischenboden der Decke - das System ist "unsichtbar"
  • Einfaches Tauschen und Erweitern der Befüllung
  • Max. Auszugs- und Einzugsgeschwindigkeit 1,2 m/s

Befüllungsregeln für die e-spool

Montageanleitungen

Dokumentations- und Montageanleitung für das igus e-spool-System.

Dokumentation - Montageanleitung

In der Praxis realisiert

Bewindungsanlage

e-spool-System mit aufgerolltem Energiekettenband im Zentrum und zwei seitlichen Kettenführungen.

e-spool Anwendungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung