CC-Link-Kabel mit geflochtener Abschirmung und Adern in Orange, Blau, Weiß und Gelb.

CC-Link Leitung für bewegte Anwendungen

  • Standard-CC-Link, welches eine Datenrate von 10 Mbit/s hat und basierend auf RS-485 ist. Mit ihm können sowohl Steuerungsdaten als auch Informationen übertragen werden.
  • CC-Link/LT hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von 2,5 MBit/s und ist ein Bit orientiertes Netzwerk zur Implementierung von Aktoren und Sensoren.
  • CC-Link Safety basiert auf dem Standard CC-Link, besitzt jedoch zusätzliche Schicht mit der Sicherheitsfunktion in der Obersten Schicht des CC-Link Protokolls. Hier können sowohl die Standard-CC-Link-Geräte angeschlossen werden als auch die CC-Link-Safety-Geräte. Voraussetzung ist allerdings ein CC-Link-Safety-Mastermodul.
  • CC-Link IE basiert auf Industrial Ethernet und ist für den nahtlosen Datenaustausch in allen Ebenen eines Produktionsbetriebes ausgelegt. Die Datenübertragungsrate liegt bei 1 Gbit/s.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung