Flexible Leitungen mit PVC- Außenmantel...optimal für trockene Umgebungen

Drei Antriebsleitungen für trockene Umgebungen, gezeigt mit HMI-2024-Hinweis.
Antriebsleitungen mit PVC-Außenmantel

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit


Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] Außendurchmesser [mm²]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF220.UL.H402.15.04((4G1,5+(2x0,75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0,75)C7.54680
CF210.UL.07.04(4G0,75)C7.54778

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung