PVC-Leitungen für die Bewegung in der Energiekette: Wir sind DER Leitungsexperte

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, unzähligen Tests und zufriedenen Kunden

PVC ist nicht gleich PVC: Weitere Informationen zu unseren PVC-Leitungen

Wussten Sie schon: Die erste chainflex Leitung war eine PVC-Leitung

CF1-Banner mit chainflex-Kabeln und seitlichem „since 1989“-Siegel.
Regalbediengerät mit chainflex-Leitungen in einem Hochregallager von psb intalogistics.
Die Idee entstand, ein spezielles Leistungsprogramm für bewegte Anwendungen in der Energiekette zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit der Universität Köln wurde die erste chainflex-Steuerleitung der Serie CF1 mit PVC-Außenmantel entwickelt. Polyvinylchlorid (PVC) wurde aufgrund seiner hervorragenden Abriebeigenschaften, Flammwidrigkeit und guten Konfektionierbarkeit als Mantelmaterial gewählt, um die ersten Leitungsserien für den Einsatz in der Energiekette auf den Markt zu bringen. Ein weiteres charakteristisches Merkmal dieser Leitungen ist das bis heute typische Prinzip der Bündelverseilung mit kurzen Schlaglängen, das Verschleiß und "Korkenzieher" vermeidet.

Katharina Wielpütz

Business Development Manager chainflex®

Vorteile von PVC:

chainflex PVC-Leitungen... haben ein sehr gutes Abriebverhalten in der Energiekette!

chainflex PVC-Leitungen... halten in Anwendungen mit einem Temperaturbereich von +5°C bis +70°C

chainflex PVC-Leitungen... haben die perfekte PVC-Mischung für den Einsatz in der Energiekette

chainflex PVC-Leitungen... halten auch bei geringer Ölbeeinflussung

Jetzt kostenfrei Muster bestellen

Unsere PVC-Leitungen

PVC-Steuerleitungen

chainflex CF130.UL Steuerleitung mit mehreren schwarzen Adern.
  • Geschirmte und ungeschirmte Steuerleitungen verfügbar
  • Ab 12 Adern mit Bündelverseilung für eine lange Lebensdauer
  • Flammwidrig & silikonfrei

PVC-Datenleitungen

CF211 Energiekette mit freigelegten, bunten Leitern.
  • Geschirmte und ungeschirmte Datenleitungen verfügbar
  • Hohe EMV-Sicherheit
  • Drei verschiedene Verseilarten
  • Flammwidrig & silikonfrei

PVC-Servoleitungen

chainflex Steuerleitung mit geschirmtem Aufbau und farbigen Adern.
  • Verfügbar mit Gesamtschirmung sowie gesonderter Schirmung für Paare
  • Hochabriebfest
  • Flammwidrig & silikonfrei

PVC-Busleitungen

CFBUS.PUR.045 Kabel mit freigelegtem Innenaufbau.
  • Für alle gängigen Bussysteme verfügbar (z.B.: Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus)
  • Hochabriebfest
  • flammwidrig

PVC-Motorleitungen

chainflex Steuerkabel mit Schirmung und mehradrigem Aufbau.
  • Höchster EMV-Schutz dank optimierte Schirmung
  • Niederkapazitive Isolationswerkstoffe
  • Flammwidrig & silikonfrei

PVC-Hybridleitungen

chainflex Steuerleitung mit geschirmtem Aufbau und farbigen Adern.
  • Nach bekannten Herstellerstandards konstruiert (SIEMENS, SEW und Bosch)
  • Für mittlere Beanspruchung
  • Flammwidrig & silikonfrei

PVC-Mess-Systemleitungen

CFORCE-Kabel mit grünem Außenmantel und sichtbarem Innenaufbau an der Schnittstelle.
  • Nach bekannten Herstellerstandards konstruiert (B&R, SIEMENS, SEW und Bosch Rexroth)
  • Flammwidrig & silikonfrei

PVC-Lichtwellenleiter

CFLG.LB Hybridleitung mit mehreren Adern und Schutzmanteln.
  • Für jedes Bussystem
  • Gradienten-Glasfaserleitung
  • GOF Multimode-Fasern
  • Maximaler EMV-Schutz
  • Flammwidrig & silikonfrei

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung