Hält besonders lange auf Aluminiumwellen​

iglidur E Gleitlager
Technik verbessern
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Schwingungsdämpfend
  • Hält bis zu dreimal länger in rotativen und linearen Anwendungen als iglidur J
Kosten senken
Beweise
  • Hält bis zu 3-mal länger in rotierenden und linearen Anwendungen als iglidur J
  • Test:
    lineare Bewegung, Last 1MPa, Geschw. 0,1 m/s, Welle: Aluminium hc.
    Ergebnis:
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Test:
    rotierend: Last 1 MPa, Geschw. 0,3 m/s, Welle Aluminium hc.
    Ergebnis:
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Nachhaltigkeit

Damit alles wie am Schnürchen läuft​

iglidur Gleitlagern in der Textilverarbeitung

Kurze Neuheitenpräsentation des iglidur E Gleitlagers

Beratung zu iglidur E

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung