Hochverschleißfest und brandhemmend​

iglidur RW250
Technik verbessern
  • Eignung nach DIN EN 45545
  • Brandhemmend
  • Verschleißfest
  • Hält bis zu dreimal länger als RW370
Kosten senken
  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Höhere Laufleistung
  • Günstige Preise durch Spritzgussfertigung
Beweise
  • Hält bis zu 3-mal länger als RW370 (Test: schwenkende Bewegung, Last: 2MPa, Geschwindigkeit: 0,01 m/s, Temperatur: 23°C, Welle: X90
    Ergebnis: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Nachhaltigkeit

Sicherheit für die Bahntechnik​

Bahnsitze mit iglidur Gleitlagern

Unser Experte erklärt Ihnen die Vorzüge von iglidur RW250 Gleitlager

Beratung zu iglidur RW250

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung