FDA Banner

iglidur Werkstoffe für Lebensmittelkontakt


iglidur A160 - Food-Lager mit hoher Medienbeständigkeit bis +90 °C

  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
iglidur® A160 Werkstoff

iglidur A180 - Der Food-Allrounder

  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
iglidur® A180 Werkstoff

iglidur A181 - Das Universallager für Food-Kontakt

  • Das Universallager für Food-Kontakt
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Universell einsetzbar
iglidur® A181 Werkstoff

iglidur A200 - Der Food-Klassiker für niedrige Geschwindigkeiten

  • FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten
  • Das iglidur A200-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • Für niedrige Geschwindigkeiten
iglidur® A200 Werkstoff

iglidur A500 – Der Medien- und Temperaturspezialist

  • Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C
  • PTFE-frei und auf schädliche PFAS getestet Mehr Infos
iglidur® A500 Werkstoff

iglidur AX500 - Ableitend und hochbeständig

  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Extrem medienbeständiges Gleitlager mit hoher Flexibilität
  • Sehr verschleißfest und medienbeständig
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Für Temperaturbeständigkeit von -100 °C bis +250 °C

iglidur T220 - Für die Tabakindustrie

  • Für die Tabakindustrie, FDA-konform
  • Frei von in der Tabakindustrie unerwünschten und verbotenen Inhaltsstoffen
  • Der iglidur® T220-Werkstoff entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® T220 Werkstoff

iglidur UW160 - Geeignet für Trinkwasserkontakt

  • KTW-konform, geeignet für Trinkwasserkontakt
  • Sehr verschleißfest im Dauerbetrieb in flüssigen Medien
  • Geeignet für Trinkwasserkontakt (KTW-konform)
  • Gute Medienbeständigkeit
iglidur® UW160 Werkstoff

Gleitlager Musterbox

Kostenlose Gleitlager-Musterbox

iglidur Werkstoffe unter der Lupe

So funktionieren iglidur Werkstoffe

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung