iglidur® A500 - Werkstoffdaten

Table of contents

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Technisch beschreibende Eigenschaften
Verschleißfestigkeit bei +23 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit
Verschleißfestigkeit bei +90 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Verschleißfestigkeit bei +150 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Gleiteigenschaft- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Reibwert, dynamisch, gegen Stahl: µ 0,26 – 0,41
Verschleißfestigkeit unter Wasser- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Medienbeständigkeit- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit
Resistenz gegen Kantenpressung- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Stoß- und Kantenpressung- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Schmutzresistenz- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +

Wann nehme ich diesen Werkstoff?

  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist
  • Wenn sehr hohe Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Temperaturbeständig von –100°C bis +250°C

Wann nehme ich einen anderen Werkstoff

Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften Einheitiglidur A500 Prüfmethode
Dichte g/cm³ 1,28
Farbe braun
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. Gew.-% 0,3 DIN 53495
max. Wasseraufnahme Gew.-% 0,5
Geirtreibwert, dynamisch, gegen Stahl µ 0,26-0,41
pv-Wert, max. (trocken) Mpa x m/s 0,28
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul MPa 3.600 DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°C MPa 140DIN 53452
Druckfestigkeit MPa 118
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) MPa 120
Shore-D-Härte MPa 83DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur °C +250
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur °C +300
untere Anwendungstemperatur °C -100
Wärmeleitfähigkeit W/m x K 0,24 ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) K-1 x 10-5 9 DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand Ωcm > 1014DIN IEC 93
OberflächenwiderstandΩ> 1013DIN 53482

Temperaturen

iglidur A500Anwendungstemperatur
untere- 100 °C
obere, langzeitig + 250 °C
obere, kurzzeitig + 300 °C
zusätzlich axial zu sichern ab + 130 °C

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

maximale Gleitgeschwindigkeit [m/s]rotierendoszillierend linear
dauerhaft0,6 0,4 1,0
kurzzeitig1,00,7 2,0

Zulässige pv-Werte

Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur® A500-Gleitlager mit 1 mm Wandstärke im Trockenlauf gegen eine Stahlwelle, bei +20 °C, eingebaut in ein Stahlgehäuse
Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur® A500-Gleitlager mit 1 mm Wandstärke im Trockenlauf gegen eine Stahlwelle, bei +20 °C, eingebaut in ein Stahlgehäuse

Mechanische Eigenschaften

Reibung und Verschleiß

iglidur A500 trockenFett Öl Wasser
Reibwerte µ 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04

Wellenwerkstoffe

Chemikalienbeständigkeit

Medium Beständigkeit
Alkohole+
Kohlenwasserstoffe+
Fette, Öle, nicht additiviert +
Kraftstoffe+
verdünnte Säuren +
starke Säuren +
verdünnte Basen +
starke Basen +

Feuchtigkeitsaufnahme

Maximale Feuchtigkeitsaufnahme
bei +23 °C/50 % r. F. 0,3 Gew.-%
max. Wasseraufnahme 0,5 Gew.-%

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand > 1014 Ωcm
Oberflächenwiderstand> 1013 Ω

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Welle h9 [mm]iglidur A500 Gleitlager F10 [mm]Gehäuse H7 [mm]
bis 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 bis 1200 - 0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035
> 120 bis 180+0,100 + 0+0,043 +0,203 0 +0,040

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Druckfestigkeit

Vakuum

Radioaktive Strahlen

Kostenlose Musterbox

iglidur A500 Produkte im Onlineshop kaufen

  • Große Auswahl an Formen und Werkstoffen
  • In 24 Stunden verfügbar
  • Kein Mindestbestellwert
  • Ab Stückzahl 1

Typische Anwendungsbereiche

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung