Gleitlager in Heavy Duty Anwendungen

Im Vergleich: geschmierte Metalllager und selbstschmierende igutex Gleitlager

Schwerlast-Teststand mit metallischer Prüfvorrichtung und Manometer im Testlabor.

Testparameter

Übersicht der Testergebnisse

Welle und Stahllager im Test.

Stahllager 16MnCr5, gehärtet

  • Alle 4 Stunden geschmiert (unbelasteter Zustand)
  • Abbruch nach ca. 10.000 Zyklen
  • Massiver Wellenverschleiß
Welle und Bronzelager im Test.

Bronzelager

  • Alle 4 Stunden geschmiert (unbelasteter Zustand)
  • Abbruch nach ca. 10.000 Zyklen
  • Massiver Lagerverschleiß
Welle und Metall-Polymerlager im Test.

Metall-Polymerlager

  • Alle 4 Stunden geschmiert (unbelasteter Zustand)
  • 50.000 Zyklen erreicht
  • Massiver Lager- und Wellenverschleiß
Welle und igutex TX1 Faserverbundlager im Test.

igutex TX1 Gleitlager von igus

  • Im Trockenlauf getestet
  • 50.000 Zyklen erreicht
  • Geringer Verschleiß
  • Bestes Ergebnis im Test

iglidur und igutex Gleitlager im Verschleißtest mit unterschiedlicher Belastung

Diagramm zeigt Verschleiß in µm/km von Gleitlagern bei 45 MPa für zwei Werkstoffe und iglidur-Typen.

Diagramm zu Gleitlager-Verschleiß bei 75 MPa mit drei Werkstoffen und Vergleichswerten.

Diagramm zu Gleitlager-Verschleiß bei 100 MPa mit drei Materialvergleichsgruppen.

Weitere Informationen zum schmierfreien Betrieb von Schwerlast-Lagerstellen

Broschüre zu schmierfreien Lagerstellen mit igus Titelseite und geöffneten Innenseiten zu Lagerwerkstoffen.

Schmierfreie Lagerstellen in Baumaschinen

  • Wichtige Funktionen von Schmierung bei Gleitlagern
  • Gründe für einen Wechsel zu schmierfreien Gleitlagern
  • Abgrenzung: schmierfreie iglidur Gleitlager vs. geschmierte metallische Lager
  • Funktionsweise von selbstschmierenden Gleitlagern
  • Das gilt es beim Wechsel zu trockenlaufenden Gleitlagern zu beachten
iglidur Heavy Duty Broschüre mit Titelseite und aufgeschlagenen Innenseiten zu Industrielösungen.

Heavy Duty Broschüre

  • Gespräche mit unseren Experten aus der Entwicklung
  • Materialübersicht zu Hochlast-Gleitlagern
  • So funktionieren iglidur und igutex Werkstoffe
  • Schmierung – eine Herausforderungn für die Industrie
  • Nachhaltige Produktentwicklung
  • Anwendungsbeispiele aus der Praxis
igus Faktenblatt zu Anti-Korrosionsmittel zeigt Lager, Messdiagramme und Testaufbauten.

Factsheet - reduzierten Presssitz vermeiden

Factsheet zu Korrosionstest von gasnitrocarburierten Wellen und Gleitlagern mit Diagramm und Probenbildern.

Factsheet - Gasnitrocarburierung

Factsheet zu axialer Sicherung für zylindrische Gleitlager mit vier Varianten und Querschnitten.

Factsheet - axiale Sicherung für zylindrische Gleitlager

igus Factsheet zum Dichtungskonzept mit Filz, mit Schnittgrafik und Hinweisen zu Einsatz und Aufbau.

Factsheet - Dichtungskonzepte mit Filz

igus Factsheet zur Montage von igutex Gleitlagern mit Presssitz, Einfrieren und Erwärmen.

Factsheet - Montage von igutex Gleitlagern

Verschiedene Schmierverfahren: Vorteile und Anforderungen

Schmierfrei

Vorteile igus

  • Höhere Standzeiten
  • Kein Ausfall durch Mangelschmierung
  • Geringere Anforderungen an Wellenqualität
  • Preis
  • Kein Wartungsaufwand
  • Kein Schmiersystem notwendig (Schmierbohrungen, -nuten, -leitungen, Fettpresse, Zentralschmierung)
  • Kein Fetteintrag in die Umwelt

Anforderungen

  • Korrosionsgeschützte Welle/Aufnahme nötig
  • Je nach Einsatzbedingungen kann eine Dichtung sinnvoll sein, um das System vor massivem Schmutzeintrag zu schützen.

Initialschmierung

Vorteile igus

  • Höhere Standzeiten
  • Kein Ausfall durch Mangelschmierung
  • Geringere Anforderungen an Wellenqualität
  • Preis
  • Kein Wartungsaufwand
  • (Fast) kein Fetteintrag in die Umwelt

Anforderungen

  • Aufwand für einmalige Schmierung von Welle und Aufnahme bei der Montage
  • Eine Dichtung ist sinnvoll, damit das einmalig eingebrachte Fett über die Betriebsdauer im System verbleibt

Regelmäßige Schmierung

Vorteile igus

  • Höhere Standzeiten
  • Kein Ausfall durch Mangelschmierung
  • Geringere Anforderungen an Wellenqualität
  • Preis
  • Reduzierter Wartungsaufwand durch verlängerte Intervalle möglich

Anforderungen

  • Aufwand für Schmierung
  • Komplettes Schmiersystem (Schmierbohrungen, -nuten, -leitungen, Fettpresse, Zentralschmierung)
  • Regelmäßiger Wartungsplan (Bereitstellung von Schmiermittel, Personal)

Unsere Werkstoffe für schmierfreie Schwerlast-Anwendungen

iglidur Q Gleitlager in Schwarz auf weißem Hintergrund.

iglidur Q Der Standfeste

Gleitlager aus iglidur Q2 freigestellt auf weißem Hintergrund.

iglidur Q2 Das langlebige Hochlastlager

iglidur Q3E Gleitlagerbuchse aus schwarzem Kunststoff.

iglidur Q3E 2-Komponenten Hochlastlager

Werkstoffe für den Einsatz bei hohen Lasten

igus Gleitlagerbuchse aus igutex mit freigestelltem Hintergrund.

igutex TX1 Der robuste Allrounder

igus igutex Hülse freigestellt auf weißem Hintergrund.

igutex TX2 Der Spezialist für harte Wellen

igus TX3 Gleitlager aus igutex, zylindrisch dargestellt.

igutex TX3 Der Dauerläufer für höchste Lasten

Referenzen

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Kettenfahrzeug mit Arbeitsarm hebt eine Plattform im Schnee vor einem Wald.

Demarko

Fahrzeugrad mit staubiger Reifenflanke an einem Nutzfahrzeug.

Ship & Yacht Engineering Ltd.

A-frame hebt schwere Schiffsteile im Hafen.

Thaler GmbH & Co. KG

Thaler Hoflader mit Frontanbaugerät auf Hofgelände.