Geräuscharme Energiekettensysteme

Geräuschemissionen um 25 % gesenkt

Nicht erst seit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind Geräuschemissionen an Maschinen und Anlagen ein wichtiges Thema. Jedes Bauteil, besonders bewegte Bauteile, können dazu beitragen, den Geräuschpegel an einer Maschine zu senken. Unsere e-ketten sind besonders geräusch- und vibrationsarm. Mit zum Beispiel 32 dB(A) bei 1 m/s sind sie leiser als eine ruhige Wohnstraße nachts oder ein Flüstern.
In der Praxis realisiert:

Flüsterleise und vibrationsarme Energiektten im Einsatz bei ARD Tagesschau

Im ARD Tagesschau-Studio werden Kameraflüge in sehr sanften Bewegungen von drei Kamerarobotern realisiert, die unter der Decke installiert sind. Damit hier die Energie- und Datenversorgung möglichst leise und sicher geführt wird, kommen besonders vibrationsarme Energieketten zum Einsatz.

Empfohlene geräuscharme Energieketten


Bis zu 8 % leiser

e-kette E4S.1 Die leise laufende Energiekette der Serie E4.1 kann durch 2 Dämpfungsnoppen im Außenradius eines jeden Gliedes noch leiser gemacht werden. Der Geräuschpegel sinkt so um bis zu 8 %.

Bis zu 9 % leiser

e-kette E6.1 im Vergleich zu E6 Neu konstruiert und mit Hilfe einer Bremse ist die E6.1 9 % leiser als die Vorgänger Serie. Die extrem vibrationsarme Energiekette ist die bestens für Anwendung mit hoher Dynamik oder niedrigem Geräuschpegel geeignet.

Bis zu 14% leiser

e-kette E2.38 im Vergleich zu E2/000 Das typische Kettenklappern wird durch die beidseitig im Kettenglied verbaute Linsenbremse stark reduziert. Dadurch entsteht im Gegensatz zur baugleichen E2/000 eine hör- und fühlbare Laufruhe, sowie eine Lautstärke Reduktion von 64 dB(A) auf 55 dB(A).

Bis zu 25 % leiser

e-kette E4Q im Vergleich zu 4040C Die E4Q ist 25 % leiser als die von der Größe vergleichbare 4040C Kette. Ermöglicht wird dieser Unterschied durch technische Weiterentwicklungen wie z.B. die integrierte Bremse. Das Ergebnis ist ein Rückgang von 69 dB(A) zu 52 dB(A) im Vergleich zur 4040C.

Funktionsprinzip

Funktionsprinzip e-kette E6.1 Kleine Flügel an den Verbindern zwischen den E6.1 Kettengliedern sorgen dafür, dass der Anschlag der Glieder gedämpft wird. Dadurch werden Geräuschentwicklungen im Radius der e-kette deutlich reduziert. Zusammen mit der geringen Teilung wird so erreicht, dass die E6.1 so besonders leise ist.
Funktionsprinzip e-kette E6.1 Der "Polygoneffekt" besagt, dass viele kleine Elemente eine rundere Form schaffen als wenige große. Die besonders kleine Teilung der E6.1 sorgt für ein sehr „rundes“ Ablegeverhalten. Das reduziert Vibrationen auf ein Minimum und ermöglicht höchste Präzision. Gleichzeitig wird das Abrollgeräusch deutlich vermindert.
Funktionsprinzip e-kette E4.1 Einfaches Prinzip aber höchst Effektiv. Eine keilförmige Kontur im e-ketten Anschlag dämpft die Anschlaggeräusche der e-kette.

Expertentipps

Praxisorientierte Tipps, wie Sie Energieketten in unterschiedlichsten Applikationen selbst projektieren, optimieren und für eine maximale Lebensdauer auslegen können. Die Tipps sollen keinesfalls die persönliche Beratung durch unsere Experten ersetzen. Unsere Technischen Berater im Außen- und Innendienst unterstützen Sie gerne - u.a. beim Aufmaß, bei der Auslegung, der Installation und der Inbetriebnahme vor Ort.

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Alle Tipps im Überblick

Tipps für Energieketten

Hören und fühlen Sie selbst

Energieketten-Muster E6.1 Bestellen Sie das kostenlose Muster der e-kette E6.1 und überzeugen Sie sich selbst von der Laufruhe des Produkts.

Kunden setzen auf Energieketten

Energieketten Anwendungsbeispiele Unsere Energieketten sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf igus Energieketten.

Das könnte Sie auch interessieren


Langlebige Energieführung

Langlebige Energieführung Lange Lebensdauer von 10 Jahren und mehr. Mit bis zu 36 Monaten Garantie.

Kosten senken

Kostengünstige Energieketten Over-Engineering war gestern. Die beste Energieführung muss nicht auch die teuerste sein.

Weitere Einsparmöglichkeiten

Einsparpotenzial Energieketten Technik verbessern und Kosten senken mit Energieketten-Systemen