Change Language :

Ein Bügelöffnungssteg erhöht die Innenhöhe der KettenserienE4.38L und E4.48L um 48,5 mm je Seite.Die Bügelöffnungsstege können auf verschiedene Artmontiert werden – einseitig, beidseitig, alternierendmit normalen Öffnungsstegen und Kombinationenaus diesen Möglichkeiten.
Typische Anwendungsbereiche: Holzbearbeitungs-, Werkzeugmaschinen, Absauganlagen, Lackierbetriebe, allg. Maschinenbau
Art. Nr. um gewünschte Breite XXX Bi und dem gewünschten Biegeradius R ergänzen z.B. E4.38L.100B48.150.0
Folgende Breiten lieferbar:
Bi: 100*, 125*, 137*, 150*, 162*, 175*, 187*, 200*, 212*, 225*, 237*, 250*, 262*, 275, 287, 300*, 312*, 325*, 337*, 350*, 362*, 375*, 387*, 400*, 100, 125, 150, 175
*lieferbar auf Anfrage
| Möglichkeit einer Bügelkette | Bestellnummer |
|---|---|
| Bügel im Innen- und Außenradius | E4.38L.XXXB48.R.0 E4.48L.XXXB48.R.0 |
| Bügel im Innenradius | H4.38L.XXXBZ48.R.0 H4.48L.XXXBZ48.R.0 |
| Bügel im Außenradius | E4.38L.XXXBE48.R.0 E4.48L.XXXBE48.R.0 |
| Bügel und Öffnungsstege alternierend | H4.38L.XXXHB48.R.0 H4.48L.XXXHB48.R.0 |
| Bügel und Öffnungsstege alternierend im Innenradius | E4.38L.XXXHBZ48.R.0 E4.48L.XXXHBZ48.R.0 |
| Bügel und Öffnungsstege alternierend im Außenradius | E4.38L.XXXHBE48.R.0 E4.48L.XXXHBE48.R.0 |
Mehr Informationen: