ESD-Energieketten

Energieketten aus leitfähigem ESD-Material sind für den Einsatz zur Vermeidung statischer Aufladungen im Bereich der Herstellungsprozesse von elektronischen Bauteilen oder Baugruppen. Bereits 1992 wurden von der igus GmbH, zusammen mit der PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) in Braunschweig Messungen des elektrischen Oberflächen-Ableitwiderstandes für igus Energieketten mit dem Sonderwerkstoff igumid GC durchgeführt, ergänzt durch weitere Zertifizierungen 1998 und 1999 nach DIN 53482 sowie den Richtlinien zur statischen Elektrizität ZH1/200 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

Ihre Nutzen mit ESD-Produkten

  • ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
  • Zu öffnende Energieketten mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in ESD-Ausführung ab Lager lieferbar
  • Standardisiertes Produkt - igumid ESD
  • Seit Jahren im Einsatz in EX-Schutz-Bereichen bewährt
  • Kurze Lieferzeiten: 7.00 - 20.00 Uhr Bestell- und Auslieferservice

E2/000 ESD

Energieketten zweiteilig für einen weiten Anwendungsbereich

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 1500 ESD

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm
Biegeradien R: 38 - 145 mm
Teilung: 33,3 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2500 ESD

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 175 mm
Teilung: 46 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 2700 ESD

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm
Biegeradien R: 63 - 150 mm
Teilung: 56 mm

E4.1 ESD

EINE Serie für nahezu alle Anwendungsfälle

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E4.21 ESD

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 70 mm
Biegeradien R: 048 - 100 mm
Teilung: 30,5 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.28 ESD

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 055 - 125 mm
Teilung: 46 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.32 ESD

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 063 - 250 mm
Teilung: 56 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.42 ESD

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 075 - 250 mm
Teilung: 67 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E4.56 ESD

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 135 - 250 mm
Teilung: 91 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E4.80 ESD

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 200 - 300 mm
Teilung: 111 mm

zipper ESD

Schnell aufreißbar

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 07 ESD

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 09 ESD

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

E2 micro ESD

Kleinsten Abmessungen

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E2C.10 ESD

Innenhöhe hi: 10,5 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E2C.15 ESD

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

E4/light ESD

Leicht, stabil und kostengünstig

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie 14240 ESD

Innenhöhe hi: 62 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 91 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 15050 ESD

Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 300 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 91 mm

E6 ESD

Leise ab 27 dB(A), vibrationsarm und reinraumtauglich

Serie E6.29 ESD

Innenhöhe hi: 29 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 100 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 22 mm

Serie E6.40 ESD

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 63 - 150 mm
Teilung: 27,8 mm

Serie E6.52 ESD

Innenhöhe hi: 52 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 125 mm
Biegeradien R: 75 - 150 mm
Teilung: 30 mm

triflex® R ESD

Speziell für Roboter-Anwendungen, geschlossene Bauform

in 24-48 Stunden versandfertig Serie TRC.40 ESD

Innenhöhe Bi 1: 15 mm
Innenhöhe Bi 2: 13 mm
Biegeradius R: 58 mm
Teilung: 13,9 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie TRC.60 ESD

Innenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm

Serie TRC.70 ESD

Innenhöhe Bi 1: 28 mm
Innenhöhe Bi 2: 24 mm
Biegeradius R: 110 mm
Teilung: 25,6 mm

Flachbandkabel e-skin flat ESD

Für ESD-sensible Teile im Reinraum. Reinraumfähig bis ISO-Klasse 1

Innenhöhe hi: 12 mm
Außenhöhe ha: 13 mm
Anzahl Kammern: 2 - 6
Leitungsdurchmesser: 10 mm


ESD-Montageanleitung

ESD-Montageanleitung

Weitere Energieketten

Weitere Energieketten

ESD-Prüfung im igus Labor

ESD Prüfung im igus Labor ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
Um potentiell auftretende elektrostatische Energie ableiten zu können empfiehlt igus den Werkstoff igumid ESD für Anwendungen in der Produktion von empfindlichen elektrischen Bauteilen und in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX).

igumid ESD übertrifft in manchen mechanischen Anforderungen sogar den Standardwerkstoff igumid G und wurde mit über 10 Millionen Zyklen im igus Technikum getestet.

Bitte beachten Sie: Nach einer Stellungnahme des TÜV Rheinland 557/ Ex 125071309.00 / 17 fallen igus Energieketten nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/34/EU

in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig