Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Geschützt vor Korrosion und Verschleiß
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Speziell entwickelt für den Einsatz mit trocken laufenden iglidur® Gleitlagern
  • Hoher Korrosionsschutz und längere Lebensdauer
Kosten senken

Kosten senken

  • kostengünstige Oberflächenbehandlung ermöglicht den Einsatz günstiger Wellenstähle
  • Speziell auf hohe Laufleistung und Beständigkeit optimierte Oberfläche verlängert die Lebensdauer und spart so Kosten
Beweis

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

GKF Verschleißraten
  • Verschleißvergleich: Abrieb nach 200.000 Zyklen mit verschiedenen iglidur® Buchsen auf Testwellen mit Hartverchromter-, GKF-, und  galvanisch verzinkter Oberfläche. p = 30 N/mm²; v = 0,01 m/s, schwenkende Bewegung. 
igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.

Ideal für Gleitlager - iglidur® GKF Wellen

iglidur® GKF Wellen sind perfekt auf den Einsatz in Kombination mit trocken laufenden Gleitlagern optimiert und erhöhen die Lebensdauer Ihrer Lagerstellen. Als Alternative zu verzinkten oder verchromten Wellen bieten GKF Wellen eine optimierte gasnitrierte Wellenoberfläche und einen speziellen Korrosions- und Verschleißschutz. Sie wurden speziell für den Einsatz in Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft, sowie Baumaschinen und Nutzfahrzeuge entwickelt. 
Die Vorteile von iglidur® GKF Wellen
  • 3-fache niedrigeren Verschleiß verglichen mit verzinkten und verchromten Oberflächen
  • Oberflächenhärtung und Korrosionsschutz werden im gleichen Prozess hergestellt
  • Korrosionsschutz reduziert das Ausfallrisiko und den Verschleiß
  • Ohne zusätzliche Bearbeitung schweißbar
  • Stark verbesserte Verschleißwerte gegenüber herkömmlichen Wellenwerkstoffen
Anwendungsbereiche:
Hochbeanspruchte außen liegende Lagerpunkte in Baumaschinen oder Nutzfahrzeugen, sowie landwirtschaftlichen Maschinen für die Bodenbearbeitung und Ernte.
 AISI 1018AISI 1045AISI 4140 annealedAISI 4140 HTAISI 1020
Maximale Zugfestigkeit (psi) 63.80084.80095.000148.00060.900
StabXXXX 
Rohr    X
Oberflächenhärte (HRc)≥50≥50≥55≥55≥50
Oberflächenrauheit
RMS (ra µm)
32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)32 – 64 (0,8 – 1,2)
Kernhärte, Brinell126163197277121
Beständigkeit gegen Salzsprühnebel
ASTM B117-16
Bis zu 300 StdBis zu 300 StdBis zu 300 StdBis zu 300 StdBis zu 300 Std


Beratung zu GKF-Wellen

Jetzt igus kontaktieren Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe