Schwenkkrane werden oft dann benötigt, wenn der Lasthub von verhähltnismäßig geringen Lasten auf meist kurzen Verfahrwegen den Einsatz von Brückenkranen nicht rechtfertigt.
Für die Leitungsführung bieten sich hier Energieketten an, die schnell installiert sind und wenig Bauraum am Kranträger benötigen. Während Schleppleitungen am Kranträger im zusammengefahrenen Zustand oft weit herunterhängen können, kann die e-kette durch ihre kompakte Bauform die Sicherheit im Betrieb erhöhen. Kombiniert mit unseren chainflex Leitungen für bewegte Anwendungen können Energie und Daten so zuverlässig geführt werden.
Dabei können wir die Kabelführung am Schwenkkran für die Laufkatze oder die Steuerung auch auf bis zu 10 m Verfahrlänge gewährleisten.
Und mit ergänzender Sensorik an der Energiekette kann eine optionale Zustandsüberwachung der Leitungsführung Probleme frühzeitig erkennen und im Ernstfall schnell vor einem Ausfall warnen.