Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® J | iglidur® X | iglidur® J200 | Prüfmethode |
Dichte | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
Farbe | gelb | schwarz | dunkelgrau | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
p x v-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
Mechanische Eigenschaften |
|||||
Biege-E-Modul | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 60 | 100 | 43 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
Shore-D-Härte | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften |
|||||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +90 | +250 | +90 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +120 | +315 | +120 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | -50 | -100 | -50 | |
Wärmeleitfähigkeit | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften |
|||||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® E7 | iglidur® A180 | Prüfmethode |
Dichte | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
Farbe | dunkelgrau | weiß | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 0,1 | 1,3 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | µ | 0,05–0,23 | ||
p x v-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 0,31 | ||
Mechanische Eigenschaften |
||||
Biege-E-Modul | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 78 | ||
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 18 | 28 | |
Shore-D-Härte | 61 | 76 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften |
||||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +70 | +90 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +90 | +110 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | -50 | -50 | |
Wärmeleitfähigkeit | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
Elektrische Eigenschaften |
||||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |