Energieketten und Energieketten-Systeme direkt vom Hersteller


Energieketten Online-Shop

Ich bin mit den Energieketten von igus vertraut und kenne die benötigten Dimensionen und Bewegungsarten meines Energieführungssystems.
Zum Energieketten Online-Shop

Konfiguration

Ich kenne die Umgebungsvariablen meiner Anwendung und möchte bequem online konfigurieren oder ein individuelles Projekt bei einem Experten anfragen.
Zu den Energieketten-Konfiguratoren

Energieketten Wiki

Ich bin mir bei der Auswahl einer Energiekette für meinen Anwendungsfall unsicher und benötige weiterführende Informationen.
Zum Informationsbereich

Bewegungsarten

Ich kenne die Bewegungsart und benötige das passende Energieführungssystem: horizontale Bewegung, vertikale Bewegung, Kreis- und spiralbewegung etc.
Zu den Bewegungsarten

Lassen Sie sich inspirieren - Beispiele aus der Praxis

Wo werden Energieketten eingesetzt? -  Energieketten von igus sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf Energieketten von igus.
Krane Werkzeugmaschinen Holzindustrie Material Handling Robotik Schüttguthandling Offshore Alle Anwendungsfälle erkunden
Mehrzweckhalle der HUNGEXPO

Mehrzweckhalle der HUNGEXPO

Energieketten und chainflex Spezialleitungen für komplexe Installation unter dem Hallenboden
Brammentransportkran von BANG

Brammentransportkran von BANG

Energieketten von igus als Energiezuführung für Hallenkran unter widrigen Bedingungen.
Alle Anwendungsfälle

Alle Anwendungen mit Energieketten

Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf Energieketten von igus.

Häufig gestellte Fragen


Was sind Energieketten?

Energieketten (auch Energieführungskette, e-kette oder Kabelschleppkette) sind mechanische Maschinenelemente. Sie sind dazu da, um Energien, Daten und Impulsen zu führen und zu schützen, die unterschiedlichsten Umwelteinflüssen trotzen müssen. Entscheidend ist bei Kabelführungen die Symbiose der gegeneinander bewegten Komponenten. Darunter fallen Kabel, Schläuche, Innenaufteilungen, Zugentlastungen oder Führungsrinnen.
 
Die verwendeten Materialien (Werkstoffe) müssen optimal aufeinander abgestimmt sein, sodass höchste Laufzeiten und Lebensdauer erreicht werden. Durch Energieketten werden Stillstandzeiten überall dort vermieden, wo Energie beweglichen Verbrauchern in Form von Elektrizität, Gas, Luft oder Flüssigkeiten zugefügt wird.

Kleine Energieketten

Kleine Energieketten Innenhöhen: 5 - 32 mm

Mittlere Energieketten

Mittlere Energieketten Innenhöhen: 21 - 48 mm

Große Energieketten

Große Energieketten Innenhöhen: 21 - 350 mm

Für Roboter

Energieketten für Roboter Innendurchmesser: 12 - 46,8 mm

Schmutz- und Späneschutz

Energieketten für Schmutz- und Späneschutz Innenhöhen: 21 - 75 mm

Alle Energieketten & Zubehör

Alle Energieketten im Überblick Weitere Energieketten-Familien
4 Jahre Garantie
Wir vergeben 4 Jahre Garantie
auf Energieketten.
► Mehr erfahren
Energieketten einfach konstruieren
Grundlagen und Berechnungen,
Befüllungsregeln und mehr.
► Mehr erfahren
Montageanleitungen
Alle Montageanleitungen für Energieketten
im Überblick.
​​​​​​​► Mehr erfahren​​​​​​​

Energieketten-Neuheiten 2024

Energieführen leicht gemacht - durch Innovation und Nachhaltigkeit. Tech up, Cost down. It´s our job. Entdecken Sie unsere aktuellen Produktneuheiten aus diesem Jahr. Es erwartet Sie innovative und spannende Themen wie:
 
  • Bis zu 4 Jahre Garantie auf Energieketten
  • Lösungen für Standard-Energieketten
  • Lösungen für den Reinraum und Trockenreinraum: e-skin flat, e-skin soft ESD, triflex für Roboter im Trockenreinraum
  • Lösungen für Spezialanwendungen: für Ladesäule, Krananlagen und Händlingsgeräte

Welche Vorteile bieten Energieketten?

  • Kabelfreundlich durch sehr glatte Konturen
  • Verschiedenste Arten von Bewegungen möglich
  • Geringes Gewicht, modular, stabil, leise, leicht zu öffnen
  • Energie, Daten, LWL, Öl und Luft in einem System führen
  • Online konfigurierbar
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungsfreundlich und -arm, einfach zu montieren
  • Als intelligentes, sich selbst überwachendes System mit smart plastics erweiterbar
  • Großer Standard Katalog
Warum Energieketten von igus?

Energieketten-Muster bestellen

Sie interessieren sich für unsere Energiekette, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?
Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses Muster bestellen.
Jetzt kostenloses Energieketten-Muster bestellen

3D CAD-Portal

Energieketten im 3D CAD-Portal konstruieren

Energieketten schneller konstruieren. CAD-Modelle für verschiedenste Systeme. Konstruktion von Schleppketten leicht gemacht.

Unsere e-kette ist bereits in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig in Verwendung - von Getränkeautomaten, CNC-Maschinen bis Stahlwerken. Freitragende Längen lassen sich problemlos überbrücken und lange Verfahrwege sind für die unterschiedlichsten Branchen denkbar. Sie ist modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Komplett medienfreundlich und ausgelegt für kleinste Biegeradien sind igus Ketten für enge Bauräume, aber auch für große, schwere und steife Leitungen oder Schläuche geeignet.
Zum 3D CAD-Portal

Lebensdauerüberwachung für alle e-ketten

  • neue Sensorik ermöglicht Messung prozentualer Abriebsstufen der Bolzen- / Bohrungverbindung
  • Kostenreduktion durch eindeutige Messung der Produktlebensdauer –  Vermeidung eines zu frühen Tausches des e-kettensystems®
  • Ausgabe von Lebensdauerinformationen und Warnmeldungen über Anlagen HMI oder lokales Netzwerk
  • Übermittlung der Sensor- und Dynamikdaten mittels neu entwickeltem LoRa Modul 
Integrierte Lebensdauerüberwachung mit smart plastics

Weitere Informationen zu Energieketten

Energieketten-Katalog

Der Energieketten-Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)

Getestet!

Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten. 

Recycling-Programm

Energieketten, egal von welchem Hersteller, bei igus recyceln lassen. Wie funktioniert das?

Online-Seminar

Profitieren Sie von dem Wissen und den Erfahrungen unserer Referenten durch Energieketten-Online-Seminare. Interaktiv✓ informativ✓ kostenfrei✓