Change Language :
88 % Montagezeit gespart mit neuer kostengünstiger Energiekette für die Intralogistik und Krananlagen
Das igus System autoglide 5 überträgt Energie, Daten, Flüssigkeiten und Luft in einem System sicher und nahezu wartungsfrei und dies zu einem kostengünstigen Preis, inkl. e-kette 2400.07AG.075.0, Seilführung, Busleitung konfektioniert und 5 Einzeladern à 6 mm².
| Verfahrweg | Geschwindigkeit | Geräusch im Betrieb |
|---|---|---|
| 80 m | 4 m/s | 63 dB(A) bei 2 m/s |
2-teilige Energiekette
| Art.-Nr. | Innenhöhe | Innenbreite | Biegeradius*** | |
|---|---|---|---|---|
| 2400.05AG5 | 25 mm | 57 mm | 075 / 100 / 125 / 150 mm | To the shop |
| 2600.07AG5 | 35 mm | 75 mm | 075 / 100 / 125 / 150 mm | To the shop |
| 2600.10AG5 | 35 mm | 100 mm | 075 / 100 / 125 / 150 mm | To the shop |
4-teilige Energiekette
| Art.-Nr. | Innenhöhe | Innenbreite | Biegeradius*** |
|---|---|---|---|
| E4.32.10AG5 | 32 mm | 100 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.112AG5 | 32 mm | 112 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.12AG5 | 32 mm | 125 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.15AG5 | 32 mm | 150 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.17AG5 | 32 mm | 167 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.20AG5 | 32 mm | 200 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.262AG5 | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.10AG5 | 42 mm | 100 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.112AG5 | 42 mm | 112 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.12AG5 | 42 mm | 125 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.15AG5 | 42 mm | 150 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.17AG5 | 42 mm | 167 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.20AG5 | 42 mm | 200 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.262AG5 | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |

Für die Stromversorgung von In- oder Outdoorkranen, Elektrozügen und Regalbediengeräten greifen viele Anwender bislang auf Stromschienen zurück. Preislich auf dem Niveau einer Stromschiene, aber mit Vorteilen hinsichtlich Montage, Modularität und Wartung. autoglide 5 vereint das Beste beider Welten. Lesen Sie mehr dazu im Whitepaper "Energiekette mit Seilführungals Alternative zur Stromschiene?"
Für die Strom- und Datenübertragung in engen kompakten Räumen und bei schnellen Gassenfahrten, zum Beispiel von Regalbediengeräten, greifen bisher viele Anwender auf Stromschienen zurück. Diese sind einfach aufgebaut und somit sehr kostengünstig. Ihr großer Nachteil: Sie sind aufwendig in der Wartung, lassen sich standardmäßig nur für die Energieübertragung einsetzen und müssen regelmäßig gereinigt werden, damit keine Kontaktstörungen entstehen. Zudem können sie meist nur Energie übertragen.

Das mitgelieferte Metallseil wird auf den Boden der Gasse gespannt. Alternativ ist auch eine Führung über ein Kunststoffseil oder ein Profil möglich.
Auf dem Seil kann die e-kette sicher verfahren. Die Unterseite der Kettenglieder besitzt mittig ein Führungselement, sodass sich die Energiekette sicher auf dem Seil ablegen kann. Für ein verschleißfestes und präzises Abrollen des Obertrums der Kette sorgen kammartige autoglide-Elemente.
Durch die bebilderten Montagehilfe, montieren Sie die autoglide 5 schnell und fachgerecht.

Das System autoglide 5 ist nicht nur für Regalbediengeräte (RBG), Miniloads oder sonstige Anwendungen im Material Handling interessant. Wir entwickeln mit Ihnen Konzepte und Prototypen, die mit der modularen Bauweise von autoglide 5, der großen Auswahl an igus Energieketten und Leitungen sowie der Erfahrung effizient umzusetzen sind. Welche Parameter sind für Sie ausschlaggebend? Welche Geschwindigkeit, Befüllung oder Verfahrweg herrscht in Ihrer Applikation. Fragen Sie uns an und wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine Lösung für Ihre Anwendung, die Kosten senken wird und die Technik verbessert.
... mit i.Sense von smart plastics Technik verbessern
Cost down
Basis ist die 2400er mit 77 mm Breite und 75 mm Biegeradius. Andere Breiten und Radien sind natürlich auch möglich.
Wie bei allen e-ketten streben wir die 10 Millionen Zyklen oder 10.000 km an. Die Tests in unserem Labor für eine garantierte Aussage laufen noch.
Ja, denn die speziellen Öffnungsstege werden einfach aufgeklappt. Sollten sie jemals verschleißen, kann man sie leicht austauschen.
Die Verwendung eines Kunststoffseils testen wir aktuell.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal