Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Neue Econ-Linearlagerfolie für Lineargleitlager

Konsequent und günstig

Neue Econ-Linearlagerfolie für Lineargleitlager

Linearlagerfolien aus dem igus® Polymer iglidur® J4 erweitern das Econ-Lieferprogramm der drylin® Linearführungen. Kostengünstige Gleitfolien in rund, für geschlossene Lineargleitlager oder offen für unterstützte Wellen. Passend für alle Lineargehäuse der drylin® R-Serie Standard 01 und für alle kostengünstigen Rundwellen aus Stahl oder Edelstahl.
Dieses Produkt anfragen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Günstige Linearlagefolie für drylin® Rundwellenführungen
  • Passend für alle Linearadapter der Serie 01
  • Schneller Lagerwechsel in Kombination mit teilbarem Gehäuse
  • Paralleler Ausgleich durch ballige Loslageradapter
  • Für alle Rundwellen im Ø von 12 bis 40 mm
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • 1:1 Abmessungsgleich zu allen drylin® Lineargleitfolien
  • Wiederverwendung bisheriger Adapter und Gehäuse
  • Herstellung im Spritzguss
beweise der igus news

Beweise

  • Getestet: für Temperaturbereich von -50 °C bis + 90 °C
  • Getestet: max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23 °C und 50 % relativer Feuchtigkeit; Ergebnis 0,3 Gew.-%
  • Getestet: linear bis zu 4-mal leiser als metallische Lager
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100 % schmierfreier Betrieb
  • Keine Kontamination der Anwendungsumgebung
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus® Polymere

Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Unsere igus® Experten beraten Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF downloads

Weitere drylin® Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
Zu den weiteren Produkten

Anwendungsbeispiele unserer drylin® Produkte


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.