Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
drylin E GRR pickandplace

Präzise & kraftvolle z-Achse

Die Anforderungen an die z-Achse in der Automation wachsen stetig. Präzision und Leichtbauweise sind Kernanforderungen für effiziente Pick & Place Anwendungen. Die neue GRR mit Zahnstangenantrieb orientiert sich genau daran. Transparente leichte Konstruktion durch Kunststoff und Aluminium. Präzision durch den Einsatz der neuen drylin® RW360CM-Lineargleitlager für mehr Systemsteifheit. Hublänge konfigurierbar bis zu 1000 mm, Lastaufnahme bis 100 N
Hier anfragen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • drylin® R-Lineargleitlager RW360CM für geringes Spiel am Arbeitspunkt
  • sehr leicht durch hartanodisierte Hohlrohre aus Aluminium
  • Hohe Abstützung durch 120 mm Wellenabstand
  • Hohe Dynamik durch Zahnstangenantrieb
  • Für Lasten bis 10 kg
  • Robuste z-Achse für Portale
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • einbaufertige Systemlösung bis zum Motor und Steuerung
  • Pick & Place von Lasten bis zu 10 kg
  • Leichtes, gewichtsreduziertes Design
  • In Wunschhublänge
beweise der igus news

Beweise

  • GRR-20120 im Laborversuch getestet:
  • Last 5 kg; Geschwindigkeit 0,65 m/s:
    Beschleunigung; 4 m/s²; Zyklen: 444.754
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Leichtbauweise basierend auf Komponenten aus Kunststoff und Aluminium und für einen effizienten Betrieb
  • 100% schmier- und wartungsfreien Betrieb
  • 100 % sauber und hygienisch

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Demnächst verfügbar