Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Polysorb Tellerfedern aus Kunststoff

Tellerfedern sind in Achsrichtung belastbare Kreisringscheiben, die in axialer Richtung tellerförmig gestülpt sind. Tellerfedern ergeben eine günstigere Raumausnutzung als andere Federarten. Sie eignen sich besonders für Konstruktionen, die einen kleinen Federweg verlangen.
+

Wann nehme ich Polysorb Tellerfedern?

zur Verwirklichung spezieller flacher Federkennlinien, die bei Metall nur mit erheblichem Aufwand (geschlitzte Ausführungen) möglich sind

bei Ausgleich von Axialspiel und Fertigungstoleranzen

bei Schwingungskompensierung

bei Geräuschdämpfung

wenn ein antimagnetischer Werkstoff gewünscht ist

für elektrische und wärmetechnische Isolation

Wann nehme ich Polysorb Tellerfedern nicht?

wenn über weite Temperaturbereiche konstante Federkräfte erforderlich sind

wenn hohe Federkräfte gewünscht werden

Der Federweg der Tellerfeder ist relativ klein. Deshalb kombiniert man in der Praxis eine Anzahl von Tellerfedern. Wechselsinnig geschichtete Tellerfedern erhöhen die Einfederung proportional zur Anzahl, wobei die Gesamtfederkraft so groß ist wie die Kraft der einzelnen Tellerfeder. Um die Kraft zu erhöhen, können die Tellerfedern parallel als Federpaket geschichtet werden.

Chemikalienbeständigkeit

Polysorb Tellerfedern sind resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. iglidur® A500 hat einen höheren Widerstand als iglidur® J.

Medium Beständigkeit
  iglidur® J iglidur® A500
Alkohole + +
Kohlenwasserstoffe + +
Fette, Öle nicht additiviert + +
Kraftstoffe + +
verdünnte Säuren 0 bis - +
starke Säuren - +
verdünnte Basen + +
starke Basen + bis 0 +

Feuchtigkeitsaufnahme

Die geringe Feuchtigkeitsaufnahme erlaubt den Einsatz in nasser oder feuchter Umgebung.
Polysorb Tellerfedern nehmen Feuchtigkeit auf. Dadurch verändern sich ihre mechanischen Eigenschaften. Für den ungünstigsten Einsatzfall - sehr langer Gebrauch in Wasser - weisen Polysorb Tellerfedern immer noch eine hohe Federkraft auf.

iglidur® Standardumgebung gesättigt im Wasser
J 18 15
A500 24 23

Erhöhte Betriebstemperatur

Erhöhte Temperaturen führen dazu, dass die Steifigkeit von Polymeren abnimmt. Polysorb Tellerfedern weisen bei der maximal zulässigen Temperatur von +80°C immer noch eine maximale Federkraft von 8 N auf. Zur Abhängigkeit der Federkraft von der Umgebungstemperatur siehe Abbildung.
Tellerfedern Polysorb
Polysorb Tellerfedern im Dauerversuch Polysorb Tellerfedern im Dauerversuch
Federkraft Tellerfeder X= Einfederung [%]
Y= Federkraft [N]

A = JTEM-10
B = A500TEM-10

Abb. 35.1: Federkraft in Abhängigkeit von der prozentualen Einfederung gemessen an Baugröße 10

Einfluss der Umgebungstemperatur auf Tellerfedern X= Umgebungstemperatur [°C]
Y= maximale Federkraft [N]

Abb. 35.2: Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Federkraft, gemessen an JTEM-10

Abmessungen in Anlehnung an DIN 2093
Abmessungen Tellerfeder
Tellerfeder Zeichnung

Polysorb Tellerfedern Lieferprogramm

De [mm]:

 

Di [mm]:

 

Artikel-Nr.* Richtwerte: Federwege und -kräfte
  De D1 t h0 F1,0 M    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [g]    
in 24-48 Stunden versandfertig JTEM-05 10 5,2 0,5 0,25 5 0,04 3,08 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig JTEM-06 12,5 6,2 0,7 0,3 10 0,11 3,24 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig JTEM-08 16 8,2 0,9 0,35 16 0,2 3,26 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig JTEM-10 20 10,2 1,1 0,45 24 0,33 3,33 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig JTEM-12 25 12,2 1,5 0,55 45 0,85 3,77 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig JTEM-16 31,5 16,3 1,75 0,7 65 1,44 4,24 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig JTEM-20 40 20,4 2,25 0,9 130 3,1 4,47 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig A500TEM-05 10 5,2 0,5 0,25 8 0,04 5,08 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig A500TEM-06 12,5 6,2 0,7 0,3 15 0,11 5,35 EUR In den Warenkorb
in 4 Wochen versandfertig A500TEM-08 16 8,2 0,9 0,35 24 0,2 6,26 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig A500TEM-10 20 10,2 1,1 0,45 35 0,33 6,31 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig A500TEM-12 25 12,2 1,5 0,55 70 0,85 8,15 EUR In den Warenkorb
in 4 Wochen versandfertig A500TEM-16 31,5 16,3 1,75 0,7 85 1,44 11,47 EUR In den Warenkorb
in 24-48 Stunden versandfertig A500TEM-20 40 20,4 2,25 0,9 150 3,1 15,78 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Die Richtwerte für die Federwege und -kräfte stellen gerundete Durchschnittswerte dar.
* Material:
iglidur® J: JTEM, Standard
iglidur® A500: A500TEM, hohe Temperatur- und/oder Chemikalienbeständigkeit

Formelzeichen, Benennung und Einheiten:

F = Kraft
S = Federweg
De = Außendurchmesser [mm]
D1 = Innendurchmesser [mm]
t = Dicke des Einzeltellers [mm]
h0 = maximale Einfederung [mm]
F1,0 = Federkraft bei 100% Einfederung [N]
M = Gewicht eines Einzeltellers [g]

in 24-48 Stunden versandfertig
in 4 Wochen versandfertig