Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Pister Kugelhähne GmbH

Flansch-Kugelhähne

Die Verfügbarkeit verschiedener wartungsfreier Lager mit extrem hoher Beständigkeit gegenüber kleinen Mengen von Chemikalien war der entscheidende Grund für das Unternehmen Pister GmbH, die iglidur® X Gleitlager bei nahezu allen Flansch-Kugelhähnen und Kompakt-Flansch-Kugelhähnen einzusetzen.


Teilbezeichnung Max. statischer Oberflächen- Einsatztemp. Farbe Koeffizient Gleit-
  druck (20 °C)     reibung gegen Stahl
iglidur® X Gleitlager 150 MPa -100 °C / +315 °C schwarz 0,09-0,27

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier