Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

iglidur® PRT Universalgleitelemente

Rundtischsystem

Universalgleitelemente – gleitgelagerte Rundtischsysteme selbst maßschneidern

Mit Hilfe der flexibel einsetzbaren iglidur® PRT Universal-Gleitelemente können große, gleitgelagerte Rundtischsysteme angelehnt an die Bauform 01 maßgeschneidert werden. Je nach Anzahl der Elemente sind Rundtischsysteme mit Innendurchmessern von ca. 0,5 bis 5m möglich. – Gerne unterstützen wir bei der Auslegung und dem Detailaufbau.

Universalgleitelement aus bewährten iglidur® J

Rundtischsysteme ab Durchmesser 500 mm und größer selber maßschneidern

Schmiermittelfrei

Wartungsfrei

Verschleißfest

Robust

Korrosionsfrei


Typische Anwendungsbereiche:Solarindustrie, Montageeinheiten, Vorrichtungsbau
1. Gleitelement aus iglidur® J
Bestellnummer: JRS-500S/45S

Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 1,49 g/cm3
Farbe gelb
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 0,3 Gew.-%
Max. Wasseraufnahme 1,3 Gew.-%

Mechanische Eigenschaften
Maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C) 35 MPa
Shore-D-Härte 74

Physikalische und thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur 90°C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 120°C
Untere Anwendungstemperatur –50°

Elektrische Eigenschaften
Oberflächenwiderstand >1012 Ω

Bestellnummer    
in 24-48 Stunden versandfertig JRS-500S/45S 2,44 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Lasten bis 10 Tonnen

in 24-48 Stunden versandfertig