Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Schiffsarmatur

HOPPE BORDMESSTECHNIK GmbH

Gerade die Korrosionsfreiheit ist ein wichtiges Argument für den Einsatz von iglidur® G Gleitlagern in Schiffsarmaturen. Hohe Drücke und hohe Belastungen auf das Gleitlager von bis zu 30 MPa müssen hier ertragen werden. Die Wartungsfreiheit und der Einsatz unter verschiedensten Medien (Frisch- und Schmutzwasser sowie Treibstoffe) sind Vorraussetzung für die Funktion.

Korrosionsfrei

Wartungsfrei

Artikel-Nr.: max. stat. Anwendungstemperatur Farbe Gleitreibwert, dyn.
  Flächenpressung (20 °C)     gegen Stahl (μ)
iglidur® G Gleitlager 80 MPa -40 °C / +220 °C mattgrau 0,08-0,15

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier