NICOLAI GmbH

Hinterradschwinge

Hauptkriterien für den Einsatz:

Gewichtsersparnis

Hohe Kantenlasten




Neben der froßen Gewichtsersparnis, der Korrosionsfreiheit und der Schmutzunempfindlichkeit ist besonders in dieser Anwendung die hohe Kantenbelastung Hauptgrund für den Einsatz von iglidur® G Kunststoffanlaufscheiben.
iglidur® G
Artikel-Nr.: max. stat. Anwendungstemperatur Farbe Gleitreibwert, dyn.
  Flächenpressung (20 °C)     gegen Stahl (μ)
iglidur® G Gleitlager 80 MPa -40 °C / +220 °C mattgrau 0,08-0,15

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier