Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Mit motion plastics® sicher am Berg

Im neuen Tourenskischuh von Atomic sorgen iglidur® Gleitlager vom Typ iglidur® J in einer weißen GLW Bundbuchse für die nötige Beweglichkeit. Neben der für Skitourengeher wichtigen Gewichtsersparnis kommen die iglidur® typischen Vorteile zum tragen: Kein Verschleiß, kein Abrieb, keine Schmierung, keine Wartung.
iglidur® bearings in Atomic ski shoes
ASKIMO, der nationale Österreichische Fachverband für Wettkampf-Skibergsteigen schrieb: "Die Beweglichkeit (ohne Versteifungslasche) ist einfach ein Traum, kaum Reibung ist spürbar, der Aktionsradius (lt. ATOMIC 74°) sehr hoch. Ein Geheimnis dahinter sind wartungs- und schmierfreie igus® Lager aus dem Rennradbau bei den Hauptgelenken an den Knöcheln. Diese fast spielfreien Lager haben dazu noch einen positiven Nebeneffekt: Die schwarze Carbon-Suppe aus ausgeschlagenen Gelenken - bekannt von vielen Carbonschuhen - sollte der Vergangenheit angehören."

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier