Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

MAYER & CIE GmbH & Co

Rundstrickmaschine

igubal® Gelenklager der Maßreihe E lassen durch ihre Wartungsfreiheit und den Verzicht auf Schmierstoffe keinen Ausfall durch Verkleben mit Textilfasern zu. Ein weiteres Entscheidungskriterium ist der Preisvorteil gegenüber metallischen Produkten.



Artikel-Nr. max. stat. radial max. Stat. axial max. Anziehdrehmoment
  Druckbelastung Druckbelastung durch die Kalotte
igubal® EGLM-20 5350 N 1200 N 40 Nm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier