Testlabor für Kunststoff-Kugellager

Das erwartet Sie auf unserer Testlabor-Seite:

Prüfstände im Kugellager-Testlabor

Radialrillenkugellager-Prüfstand:

  • Teststände mit integrierten Sensoren (DAQ) zur simultanen Messung des Verschleißes, der Aufnahme von Lasten bis 250 N, diverse Lebensdauer- und Temperaturtests
  • Max. Drehzahl: 5.000 rpm
  • Bewegung: Außenring steht, Innenring dreht
  • Baugröße: 6000
Kugellager-Testlabor mit Person an einer Prüfmaschine für Lager.
DAQ-Messsystem mit Sensoren, Kabeln und Display an einer Laboranlage.

Rotations-Prüfstand:

  • Tests bei hohen Drehzahlen und niedrigen Lasten (5.000 rpm, 10 N)
  • Laufende Tests mit hauseigenem xirodur Materialien sowie iglidur-Käfigmaterialien
  • Baugröße: 6000

Parameter: 25 N, 2.000 rpm, Laufzeit 7 Tage

  • Links: unverstärktes Material, vor Test
  • Rechts: unverstärktes Material, nach Test

Parameter: 25 N, 2.000 rpm, Laufzeit 7 Tage

  • Links: verstärktes iglidur Material, vor Test
  • Rechts: verstärktes iglidur Material, nach Test

Kugellager unter Wasser: igus vs. Metalllager


Metallisches Lager korrodiert bereits nach wenigen Stunden

xiros Kunststoff-Kugellager als Ersatz für verrostetes Metalllager.

Welche Kugellager eignen sich für die Galvanik?