drylin R - Technische Informationen

Werkstofftabelle

Allgemeine EigenschaftenEinheitiglidur Jiglidur Xiglidur J200Prüfmethode
Dichteg/cm³1,491,441,72
Farbegelbschwarzdunkelgrau
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F.Gew.-%0,30,10,2DIN 53495
max. WasseraufnahmeGew.-%1,30,50,7
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahlµ0,06 - 0,180,09 - 0,270,11 - 0,22
p x v-Wert, max. (trocken)MPa x m/s0,341,320,33
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-ModulMPa2.4008.1002.800DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°CMPa7317058DIN 53452
DruckfestigkeitMPa6010043
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C)MPa3515023
Shore-D-Härte748570DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur°C+90+250+90
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur°C+120+315+120
untere Anwendungstemperatur°C-50-100-50
Wärmeleitfähigkeit[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer DurchgangswiderstandΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
OberflächenwiderstandΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Allgemeine EigenschaftenEinheitiglidur E7iglidur A180Prüfmethode
Dichteg/cm³1,051,46
Farbedunkelgrauweiß
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F.Gew.-%0,10,2DIN 53495
max. WasseraufnahmeGew.-%0,11,3
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahlµ 0,05–0,23
p x v-Wert, max. (trocken)MPa x m/s 0,31
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-ModulMPa1.4772.300DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°CMPa2288DIN 53452
DruckfestigkeitMPa78
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C)MPa1828
Shore-D-Härte6176DIN 53505
Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur°C+70+90
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur°C+90+110
untere Anwendungstemperatur°C-50-50
Wärmeleitfähigkeit[W/m x K]0,25ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer DurchgangswiderstandΩcm< 1012DIN IEC 93
OberflächenwiderstandΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin R - Vergleich der zulässigen dynamischen Belastungen bei gleichem Durchmesser

Diagramm mit vier fallenden Kennlinien A bis D in einem Logarithmus-Diagramm.

drylin R-Lineargleitlager

Gleitlager an einer Maschinenwelle mit Detailansicht im Kreis.

Schmutz, Staub, Fasern

Hand justiert Gleitlager an einer linearen Welle.

Teilbare Linearlager

Linearführung wird in eine Halterung eingesteckt.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung