Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® R Lineargleitbuchse OJUI-03

  • Mit reduziertem Außendurchmesser, balligem Mittelbereich, O-Ringen für elastischen Sitz und hartanodisierter Oberfläche
  • Material Gleitfolie: iglidur® J
Produkt­beschreibung
Die drylin® R offene Lineargleitbuchse OJUI-03 basiert auf speziell für die Lineartechnik entwickelten, hochverschleißfesten Polymeren. Die Abmessungen sind kompatibel zu Standard-Kugelbuchsen. Die spezielle Geometrie garantiert Robustheit, auch in extremen Umgebungen.

Vorteile
  • Selbstschmierend
  • Wartungsfrei
  • Für den Einsatz in extrem schmutzigen Umgebungen
  • Für den Einsatz unter Wasser oder in WashdownAnwendungen
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Einfaches Einsetzen und Austauschen der Gleitfolien
  • Abmessungen kompatibel zu Standard-Kugelbuchsen
  • Schwingungsdämpfend
  • Keine Dichtungen oder Abstreifer notwendig
  • Befestigung der Adapter über Sicherungsschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
Konstruktionshinweise für DryLin®-Lineargleitlager:
Die genannten Werte für „Fmax.“ beziehen sich auf die Leistungsfähigkeit der iglidur®-Gleitlagerfolien aus Hochleistungskunststoffen und können nicht als alleiniges Kriterium für die Berechnung einer Anwendung verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit des Gesamt-Lagersystems ist abhängig von der Einbaulage, Gehäuseform, des Gehäusematerials, der Anbindung inklusive der verwendeten Schrauben und bedarf einer gesonderten Überprüfung.
Für eine detaillierte Auslegung nutzen Sie bitte unseren drylin® Experten: drylin® Experte
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.