Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® Q Linearführung mit integriertem Mess-System

  • Geschütztes Magnetband
  • Befestigungsoptionen über Nutensteine
  • Handklemmung am Schlitten
  • Freitragende Befestigung
  • Profil AWMQ-20 max. Länge 1.500 mm
  • Sensor platzsparend im Schlitten integtriert
Produkt­beschreibung
Der drylin Q Linearschlitten QWE-01-20 bildet mit seiner Flexibilität die ideale Basis für die Integration des neuen digitalen Längen-Messsystems. Das 4-kant Profil kann freitragend montiert werden und bietet durch sein Hohlkammerprinzip den besten Schutz für das innenliegende Magnetband. Das Kugelgelenk ermöglicht die flexible Ablesemöglichkeit des Displays.

Option 01:
Die flexible Lösung wenn die Ablesevorrichtung gewinkelt angebracht werden soll. Mit fixierbarem Kugelgelenk. QKM-01-20.

Option 02:
QKM-02-20 mit fest montiertem Display.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.