Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01-AL

  • Leichte Spieleinstellung mit Standard-Inbus 1,5 mm
  • Im igus® Labor getestet: Last 200 N, Beschleunigung
    0,1 m/s², Verfahrweg 500 mm, Laufleistung im
    Dauerbetrieb: 5.000 km bis zu einem Lagerwechsel
  • Lange Lebensdauer
  • Material: Aluminium
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
Produkt­beschreibung
Das drylin W-Gehäuselager WJ200UME-01-AL ist ein hochwertiges Lagergehäuse aus Aluminium, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen eine stufenlose Einstellung des Lagerspiels erforderlich ist. Die Gleitfolie besteht aus dem Material iglidur J200, das für seine hervorragenden Gleiteigenschaften bekannt ist. Außerdem bietet das Gehäuselager WJ200UME-01-AL eine langlebige und wartungsfreie Lösung für lineare Bewegungen. 
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.