Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® N Stop-Motion-Mess-System mit Skalierung auf der Schiene

  • econ Messsystem auf Basis der drylin® Prismenführung
  • Schlitten mit individueller Federvorspannung in 4 Stärken
  • Inklusive Laserskalierung auf der Schiene
  • Kostengünstig, langlebig, praktisch
  • Garantierte Haltekräfte von 1,3 N bis 11,7 N
  • Durch Stop-Motion-Federvorspannung ist das Messsystem ohne weitere Klemmung auch für den vertikalen Einbau geeigne
Produkt­beschreibung
Entdecken Sie das drylin® N Stop-Motion-Mess-System mit Skalierung auf der Schiene. Dieses innovative System bietet präzise Messungen und ist ideal für verschiedene Anwendungen. Die klare Skalierung auf der Schiene ermöglicht eine einfache Ablesung, während das durchdachte Design eine benutzerfreundliche Handhabung gewährleistet. Perfekt für alle, die Wert auf Genauigkeit und Effizienz legen.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.